ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/70
— Relè contattori NS..S e NSL..S - con morsetti a molla Accessori principali
Blocchi di contatti ausiliari istantanei a montaggio frontale Per contattori ausiliari Tipo
Contatti ausiliari
Codice d’ordinazione
Codice Metel
N. pezzi
Peso (1 pz.)
CA3-10S
kg
NS..S, NSL..S
1 0 CA3-10S 0 1 CA3-01S
1SBN011019T1010 EM 359 5 10 0,011 1SBN011019T1001 EM 361 1 10 0,011
Scaricatori di sovratensione Per contattori ausiliari
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
N. pezzi
Peso (1 pz.)
RV5
V
AC c.c. ● ● ● ● ● ● ● ●
kg
24...50 50...133 110...250 250...440 24...50 50...133 110...250 250...440 12...32 25...65 50...90 77...150 150...264
NS..S, NSL..S
RV5/50 RV5/133 RV5/250 RV5/440
1SBN050010R1000 EN 960 9 2 1SBN050010R1001 EN 961 7 2 1SBN050010R1002 EN 962 5 2 1SBN050010R1003 EN 963 3 2 1SBN050100R1000 EN 952 6 2 1SBN050100R1001 EN 953 4 2 1SBN050100R1002 EN 954 2 2 1SBN050100R1003 EN 955 9 2 1SBN050020R1000 EN 996 3 2 1SBN050020R1001 RT565 2 1SBN050020R1002 EN 987 2 2 1SBN050020R1003 EN 997 1 2 1SBN050020R1004 RT5264 2
0,015 0,015 0,015 0,015 0,012 0,012 0,012 0,012 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
– – – –
RC5-1/50 RC5-1/133 RC5-1/250 RC5-1/440
NS..S
● ● ● ●
RT5/32 RT5/65 RT5/90 RT5/150 RT5/264
NSL..S
– – – – –
● ● ● ● ●
Powered by FlippingBook