ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/73
— Relè contattori NS..S e NSL..S - con morsetti a molla Dati tecnici
Dati tecnici generali Tipi di contattori ausiliari
Con comando in c.a. NS..S Con comando in c.c. NSL..S
Tensione nominale di isolamento Ui sec. IEC 60947-5-1
690 V 600 V
secondo UL / CSA
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp.
6 kV
Grado di inquinamento
3
Temperatura aria ambiente vicino al contattore ausiliario Funzionamento in aria libera
-40….+70 °C -60….+80 °C
Stoccaggio
Resistenza climatica
Categoria B sec. IEC 60947-1 Allegato Q
Altitudine massima di funzionamento (senza declassamento)
3000 m
Durata meccanica
Numero di cicli di manovra
20 milioni di cicli di manovra
Max frequenza di commutazione
3600 cicli/h
Resistenza agli urti
Urto semisinusoidale per 11 ms: nessuna variazione della posizione del contatto, posizione chiusa o aperta
secondo IEC/EN 60068-2-27 Posizione di montaggio 1
Direzione urto
Relè contattori NS - con comando in c.a.
Relè contattori NSL - con comando in c.c. 20 g posizione chiusa / 10 g posizione aperta 15 g posizione chiusa / 5 g posizione aperta
C1
A 20 g B1 5 g B2 15 g
B2
A
A B1
10 g
C1 19 g posizione chiusa / 8 g posizione aperta C2 16 g posizione chiusa / 13 g posizione aperta 5...300 Hz 3 g posizione chiusa / 2 g posizione aperta
19 g posizione chiusa / 8 g posizione aperta 14 g posizione chiusa / 8 g posizione aperta
C2
Resistenza a vibrazioni
sec. IEC 60068-2-6
Caratteristiche di collegamento Tipi di contattori ausiliari
Con comando in c.a. NS..S Con comando in c.c. NSL..S
Morsetti principali
Morsetti a molla
Capacità di collegamento (min. ... max.) Morsetti poli e bobine Rigido solido/a treccia
1 x 0,75...2,5 mm² 2 x 0,75...2,5 mm² 1 x 0,75...2,5 mm² 2 x 0,75...2,5 mm² 1 x 0,75...1,5 mm² 2 x 0,75...1,5 mm²
Flessibile con puntalino non isolato
Flessibile con puntalino isolato
Capacità di connessione sec. UL / CSA
1 o 2 x AWG 18...14
Lunghezza spelatura
10 mm
Grado di protezione sec. IEC/ EN 60947- e IEC/EN 60529 Tutti i morsetti
IP20
Tipo cacciavite
Piatto Ø 3.5
Powered by FlippingBook