ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/78
— Blocchi di contatti ausiliari - con morsetti a molla Accessori
I blocchi contatti ausiliari sono utilizzati per l’azionamento di circuiti ausiliari e circuiti di comando. Progettati per ambienti industriali standard, i blocchi di contatti ausiliari unipolari CA3 sono do- tati di: • Contatti NA o NC. • Morsetti di collegamento del tipo a molla. Tutti i blocchi di contatti ausiliari unipolari sono dotati di protezione dai contatti accidentali di- retti e sono equipaggiati con la relativa targhetta di identificazione. Sui contattori o relè contattori a 1 piano possono essere montati frontalmente al massimo due blocchi di contatti ausiliari unipolari.
CA3-10S
Per contattori
Per contattori ausiliari
Blocchi contatti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
N. pezzi
Peso (1 pz.)
kg
Blocchi di contatti ausiliari unipolari con morsetti a molla AS09..S ... AS16..S NS..S, NSL..S 1 – CA3-10S
1SBN011019T1010 EM 359 5 10 0,011 1SBN011019T1001 EM 361 1 10 0,011
– 1 CA3-01S
ASL09..S ... ASL16..S
110.8 4.36"
10 0.39"
72.5 2.85"
45 1.77"
7 0.28"
5.5 0.22"
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook