ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/79
— Blocchi di contatti ausiliari - con morsetti a molla Montaggio frontale
Dati tecnici Tipi
1 polo CA3..S
Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo IEC Norme di riferimento
IEC/EN 60947-5-1
Tensione di isolamento nominale Ui sec. IEC 60947-5-1
690 V
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp Tensione nominale di impiego Ue max. Corrente termica convenzionale Ith - θ ≤ 40 °C Ie / Corrente nominale di impiego AC-15 sec. IEC 60947-5-1
6 kV
690 V
10 A
24-127 V 50/60 Hz 6 A 220-240 V 50/60 Hz 4 A 400-440 V 50/60 Hz 3 A
500 V 50/60 Hz 2 A 690 V 50/60 Hz 2 A
Potere di chiusura Potere d'interruzione
10 x Ie AC-15 sec. IEC 60947-5-1 10 x Ie AC-15 sec. IEC 60947-5-1
Ie / Corrente nominale di impiego DC-13 sec. IEC 60947-5-1
24 V c.c. 6 A / 144 W 48 V c.c. 2,8 A / 134 W 72 V c.c. 1 A / 72 W 110 V c.c. 0,55 A / 60 W 125 V c.c. 0,55 A / 69 W 220 V c.c. 0,27 A / 60 W 250 V c.c. 0,27 A / 68 W
Dispositivo di protezione da cortocircuito fusibile tipo gG
10 A
Corrente nominale di tenuta di breve durata Icw
per 1,0 s 100 A per 0,1 s 140 A
θ = 40 °C
Capacità di commutazione minima
12 V / 3 mA
con percentuale di guasto sec. IEC 60947-5-4
10-7
Dispersione di corrente per polo a 6 A
0,1 W
Durata meccanica
Numero di cicli di manovra
10 milioni di cicli di manovra
Max frequenza di commutazione
3600 cicli/h
Max frequenza di commutazione elettrica
AC-15 1200 cicli/h AC-13 900 cicli/h
Contatto con collegamento meccanico
sec. allegato L di IEC 60947-5-1
I contatti ausiliari NA o NC aggiuntivi (blocchi di contatti ausiliari CA3..S) sono contatti con collegamento meccanico.
Contatti a specchio
sec. allegato F di IEC 60947-4-1
I contatti ausiliari aggiuntivi NC (blocchi di contatti ausiliari CA3..S) sono a specchio.
Caratteristiche di utilizzo del contatto secondo UL / CSA Norme di riferimento UL 508, CSA C22.2 N. 14 Tensione massima di impiego 690 V c.a., 250 V c.c. Servizio pilota A600, Q300 Corrente termica nominale c.a. 10 A Massima chiusura volt-ampere c.a. 7200 VA Massima interruzione volt-ampere c.a. 720 VA Corrente termica nominale c.c. 2,5 A Massima chiusura e interruzione volt-ampere c.c. 69 VA Caratteristiche di collegamento Capacità di collegamento (min. ... max.) Rigido solido/a treccia
1 x 0,75...2,5 mm² 2 x 0,75...2,5 mm² 1 x 0,75...2,5 mm² 2 x 0,75...2,5 mm² 1 x 0,75...1,5 mm² 2 x 0,75...1,5 mm²
Flessibile con puntalino non isolato
Flessibile con puntalino isolato
Capacità di connessione sec. UL / CSA
1 o 2 x AWG 18…14
Lunghezza spelatura
10 mm
Grado di protezione sec. IEC/ EN 60947- e IEC/EN 60529
IP20
Morsetti a vite
Tutti i morsetti
Morsetti a molla
Tipo cacciavite
Piatto Ø 3.5
Powered by FlippingBook