ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/84
— Tabella codici tensioni
La tabella qui sotto indica le tensioni della bobina disponibili e le relative cifre dei codici ordine. Indicare il codice tipo o il co- dice ordine al momento di effettuare l’ordine. Selezionare un contattore di serie dalle pagine delle informazioni di dettaglio per l’ordinazione. Cambiare il codice di tensione bobina nel tipo o nel codice ordine in base alla tabella qui sotto. Esempio: per il contattore AS09-30-10S e la bobina 42 V 50/60 Hz, il codice tipo è AS09-30-10S-21 e il codice ordine è 1SBL101004R2110.
Contattori tripolari - con morsetti a molla
Codice bobina in c.a. 50 Hz 60 Hz 20 24 V 24 V 21 42 V 42 V 22 48 V 48 V 23 110 V 110 V 24 115 V 115 V 16 – 120 V 25 220 V 220 V 26 230 V 230 V 27 240 V 240 V 17 – 277 V 13 380 V – 28 400 V 400 V 29 415 V 415 V
Codice bobina in c.c.
Contatti ausiliari N.A.. NC
80 81 83 84 86 87 88 89
12 V 24 V 48 V 60 V
Tipo
Codice d’ordinazione
AS16 -30-10 S -26
1SBL121004R 26 10
110 V 125 V 220 V 240 V
NA NC Contatti principali
Contattore con morsetto a molla
Tipo contattore
AS
con comando in c.a. con comando in c.c.
ASL
Relè contattori - con morsetti a molla
Codice bobina in c.a. 50 Hz 60 Hz 20 24 V 24 V 21 42 V 42 V 22 48 V 48 V 23 110 V 110 V 24 115 V 115 V 16 – 120 V 25 220 V 220 V 26 230 V 230 V 27 240 V 240 V 17 – 277 V 13 380 V – 28 400 V 400 V 29 415 V 415 V
Codice bobina in c.c. 80 12 V 81 24 V 83 48 V 84 60 V 86 110 V 87 125 V 88 220 V 89 240 V
Contattore con morsetto a molla
Tipo
Codice d’ordinazione
NS 40 E S - 26
1SBH101004R 26 40
NA NC Contatti numero
Tipo contattore
NS
con comando in c.a. con comando in c.c.
NSL
Powered by FlippingBook