ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/6
— Relè di sovraccarico termico ed elettronico
Relè di sovraccarico termico
IEC: potenza nominale di impiego AC-3
400 V 0,06 … 7,5 kW
0,06 … 18,5 kW
11 … 37 kW
UL/CSA: valori CV trifase
480 V 1/2 … 10 CV
1/2 … 25 CV
15 / 50 CV
Montaggio sui contattori
B6, B7, MC1, MC2
AF09 ... AF38
AF40, AF52, AF65
Tipo
T16
TF42
TF65
Range di corrente
0,10 … 16 A
0,10 … 38 A
22 … 67 A
Classe di intervento
10
10
10
Idonei per monofase
sì
sì
sì
Kit per il montaggio separato
DB16
DB42
DB65
Relè di sovraccarico elettronico con CT integrato
IEC: potenza nominale di impiego AC-3
400 V 0,06 … 7,5 kW
0,06 … 7,5 kW
4 … 22 kW
7,5 … 37 kW
UL/CSA: valori CV trifase
480 V 1/2 … 10 CV
1/2 … 10 CV
5 / 30 CV
15 / 50 CV
Montaggio sui contattori
B6, B7, BC6, BC7, VB6, VB7, VBC6, VBC7
AF09 … AF38
AF26 ... AF38
AF40, AF52, AF65
Tipo
E16DU
EF19
EF45
EF65
Range di corrente
0,10 … 18,9 A
0,10 … 18,9 A
9 … 45 A
20 … 70 A
Classe di intervento
10E, 20E, 30E selezionabili
Idonei per monofase
no
no
no
no
Kit per il montaggio separato
DB16E
DB19EF
DB45EF
-
Relè di sovraccarico elettronico con CT separato esterno
IEC: potenza nominale di impiego AC-3
400 V 75 … 250 kW
132 … 400 kW
250 … 710 kW
UL/CSA: valori CV trifase
480 V 100 / 400 CV
200 / 500 CV
600 / 900 CV
Montaggio sui contattori
AF400, AF460
AF580, AF750, AF1250
AF1350, AF1650, AF2050
Tipo
EF460
EF750
EF1250DU
Range di corrente
150 … 500 A
250 … 800 A
375 … 1250 A
Classe di intervento
10E, 20E, 30E selezionabili
Powered by FlippingBook