ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/8
— T16 Relè di sovraccarico termico – da 0,10 a 16,0 A Dati per l’ordinazione
I relè di sovraccarico termico T16 sono dispositivi economici di protezione elettromeccanica per il circuito principale. Offrono una protezione affidabile al motore in caso di sovraccarico o mancanza di fase. Sono dispositivi con classe di intervento 10. I relè termici di sovraccarico sono dispositivi tripolari con elementi di intervento a bimetalli. La corrente del motore passa attraverso i bimetalli dei relè che sono quindi indirettamente riscaldati. In caso di sovraccarico (sovracorrente) i bimetalli si piegano per effetto del riscaldamento. Ciò comporta l'intervento del relè e la modifica della posizione dei contatti ausiliari (95-96 / 97-98).
• È possibile scegliere il riarmo manuale o automatico • Sensibilità alla perdita di fase secondo IEC/EN 60947-4-1 • Funzione TEST e STOP - Indicazione di intervento sul lato frontale • Compensazione della temperatura • Idonei per applicazioni trifase e monofase
T16
Campo di regolazione
Dispositivo di protezione da cortocircuito
Classe di intervento
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.)
A
kg
Idoneo per AS09...AS16, B6, B7, MC1 e MC2 in tutte le varianti 0,10 ... 0,13 0,5 A, tipo di fusibile T 10 T16-0,13
1SAZ711201R1005 1SAZ711201R1008 1SAZ711201R1009 1SAZ711201R1013 1SAZ711201R1014 1SAZ711201R1017 1SAZ711201R1021 1SAZ711201R1023 1SAZ711201R1025 1SAZ711201R1028 1SAZ711201R1031 1SAZ711201R1033 1SAZ711201R1035 1SAZ711201R1038 1SAZ711201R1040 1SAZ711201R1043 1SAZ711201R1045 1SAZ711201R1047
T160V13 0,100 T160V17 0,100 T160V23 0,100 T160V31 0,100 T160V41 0,100 T160V55 0,100 T160V74 0,100 T161V0 0,100 T161V3 0,100 T161V7 0,100 T162V3 0,100 T163V1 0,100 T164V2 0,100 T165V7 0,100 T167V6 0,100 T1610 0,104 T1613 0,104 T1616 0,104
0,13 ... 0,17 0,17 ... 0,23 0,23 ... 0,31 0,31 ... 0,41 0,41 ... 0,55 0,55 ... 0,74 0,74 ... 1,00 1,00 ... 1,30 1,30 ... 1,70 1,70 ... 2,30 2,30 ... 3,10 3,10 ... 4,20 4,20 ... 5,70 5,70 ... 7,60 7,60 ... 10,0 10,0 ... 13,0 13,0 ... 16,0
1,0 A, tipo di fusibile T 10 1,0 A, tipo di fusibile T 10 1,0 A, tipo di fusibile T 10 2,0 A, tipo di fusibile gG 10 2,0 A, tipo di fusibile gG 10 4,0 A, tipo di fusibile gG 10 6,0 A, tipo di fusibile gG 10 6,0 A, tipo di fusibile gG 10 10,0 A, tipo di fusibile gG 10 10,0 A, tipo di fusibile gG 10 10,0 A, tipo di fusibile gG 10 20,0 A, tipo di fusibile gG 10 20,0 A, tipo di fusibile gG 10 35,0 A, tipo di fusibile gG 10 35,0 A, tipo di fusibile gG 10 40,0 A, tipo di fusibile gG 10 40,0 A, tipo di fusibile gG 10
T16-0,17 T16-0,23 T16-0,31 T16-0,41 T16-0,55 T16-0,74 T16-1,0 T16-1,3 T16-1,7 T16-2,3 T16-3,1 T16-4,2 T16-5,7 T16-7,6 T16-10 T16-13
T16 + DB16
KPR-101L
T16-16
Informazioni di dettaglio per l’ordinazione degli accessori Descrizione Idoneo per Tipo Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.) kg 0,032
Kit per il montaggio separato Pulsante di reset a pressione
T16
DB16
1SAZ701901R0001 1SFA616162R1014
DB16
E16, EF, TF, T16, TA200
KPR-101L
EQ 605 7 0,027
DB16
8.6
9.1
0.34"
0.36"
36.9
2.4
1.45"
0.09"
1.2
0.05"
9.1
12.35
0.36"
0.49"
35.6
1.4"
8.1
14.4
0.32"
0.57"
48.2
1.9"
45 1.77"
53.5
2.11"
T16
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook