ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/10
— T16 Relè di sovraccarico termico – da 0,10 a 16,0 A Dati tecnici
Circuito principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA Tipo T16 Norme di riferimento UL 508, CSA 22.2 n. 14 Tensione massima di impiego 600 V c.a. Livello di intervento 125% del valore FLA Corrente a pieno carico (FLA)
Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito”
Valore efficace (RMS) dei componenti simmetrici in cortocircuito
Dispositivo di protezione da corto circuito
Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito”
Circuito ausiliario secondo UL/CSA Tipo
T16
Carico nominale dei contatti
NC, 95-96 B600, Q300 NA, 97-98 D300, Q300
Corrente termica convenzionale NC, 95-96 5 A NA, 97-98 2,5 A Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito Tipo Corrente a pieno carico (FLA) Dispositivo di protezione da corto circuito 480 … 600 V c.a.
480 … 600 V c.a.
Valore efficace RMS dei componenti simmetrici in cortocircuito
Tipo di fusibile
Valore efficace RMS dei componenti simmetrici in cortocircuito
Tipo di fusibile
T16-0,13 T16-0,17 T16-0,23 T16-0,31 T16-0,41 T16-0,55 T16-0,74 T16-1,0 T16-1,3 T16-1,7 T16-2,3 T16-3,1 T16-4,2 T16-5,7 T16-7,6 T16-10
0,13 A 0,17 A 0,23 A 0,31 A 0,41 A 0,55 A 0,74 A 1,00 A 1,30 A 1,70 A 2,30 A 3,10 A 4,20 A 5,70 A 7,60 A 10,0 A 13,0 A 16,0 A
18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA
1 A, K5 1 A, K5 1 A, K5 3 A, K5 3 A, K5 3 A, K5 3 A, K5 6 A, K5 6 A, K5 6 A, K5 10 A, K5 10 A, K5 15 A, K5 20 A, K5 25 A, K5 35 A, K5 40 A, K5 60 A, K5
100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA
30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 30 A classe J 45 A classe J 45 A classe J 45 A classe J
T16-13 T16-16
Powered by FlippingBook