ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/11
— T16 Relè di sovraccarico termico – da 0,10 a 16,0 A Dati tecnici
Dati tecnici generali Tipo
T16
Grado di inquinamento
3
Sensibilità alla perdita di fase
Sì
Temperatura ambiente dell’aria Funzionamento Aperto - compensato
-25 ... +60 °C -25 ... +60 °C -50 ... +80 °C
Open
Stoccaggio
Compensazione temperatura ambiente dell'aria Massima altitudine di funzionamento permessa Resistenza agli urti sec. IEC 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni sec. IEC 60068-2-6
Sec. IEC/EN60947-4-1
2000 m
25g / 11 ms
3g / 3 ... 150 Hz Posizione 1-5
Posizione di montaggio
Montaggio
Montare sul contattore e serrare le viti dei morsetti del circuito principale o con il kit di montaggio singolo su guida DIN (35 mm)
Grado di protezione
Involucro
IP20 IP10
Morsetti del circuito principale
Collegamenti elettrici Circuito principale Tipo
T16
Capacità di connessione Rigido
1 x 2 x
0,75 ... 4 mm² 0,75 ... 1,5 mm² o 1,5 ... 4 mm² (1)
Flessibile
1 o 2 x 0,75 ... 4 mm² 1 o 2 x AWG 18-10 1 o 2 x AWG 18-10
A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
12 mm
1,1 ... 1,5 Nm / 9 … 13 Ib.in
Cacciavite raccomandato
M4 (Pozidriv 2)
Circuito ausiliario Tipo Capacità di connessione Rigido
T16
1 o 2 x 0,75 ... 4 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm²
Flessibile con puntalino Flessibile con puntalino isolato
1 x 2 x
0,75 ... 2,5 mm² 0,75 ... 1,5 mm²
Flessibile
1 o 2 x 0,75 ... 1 mm² o 1 ... 2,5 mm² (1)
A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA
1 o 2 x AWG 18-12 1 o 2 x AWG 18-12
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
1,1 ... 1,5 Nm / 9 … 13 Ib.in
Cacciavite raccomandato M3 (Pozidriv 2) (1) Collegare solo due sezioni trasversali di “conduttori/cavi” diverse se rientrano negli intervalli indicati.
Powered by FlippingBook