ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/12
— TF42 Relè di sovraccarico termico – da 0,10 a 38,0 A Dati per l’ordinazione
I relè di sovraccarico termico TF42 sono dispositivi economici di protezione elettromeccanica per il circuito principale. Offrono una protezione affidabile al motore in caso di sovraccarico o mancanza di fase. Sono dispositivi con classe di intervento 10. I relè termici di sovraccarico sono dispositivi tripolari con elementi di intervento a bimetalli. La corrente del motore passa attraverso i bimetalli dei relè che sono quindi indirettamente riscaldati. In caso di sovraccarico (sovracorrente) i bimetalli si piegano per effetto del riscaldamento. Ciò comporta l'intervento del relè e la modifica della posizione dei contatti ausiliari (95-96 / 97-98).
• È possibile scegliere il riarmo manuale o automatico • Sensibilità alla perdita di fase secondo IEC/EN 60947-4-1 • Funzione TEST e STOP - Indicazione di intervento sul lato frontale • Compensazione della temperatura • Idonei per applicazioni trifase e monofase • Con certificazione ATEX
TF42
Campo di regolazione
Dispositivo di protezione da cortocircuito
Classe di intervento
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.)
A
kg
Idoneo per contattori AF09...AF38 0,10 ... 0,13 0,5 A, tipo di fusibile T 10
TF42-0,13 TF42-0,17 TF42-0,23 TF42-0,31 TF42-0,41 TF42-0,55 TF42-0,74 TF42-1,0 TF42-1,3 TF42-1,7 TF42-2,3 TF42-3,1 TF42-4,2 TF42-5,7 TF42-7,6 TF42-10
1SAZ721201R1005 1SAZ721201R1008 1SAZ721201R1009 1SAZ721201R1013 1SAZ721201R1014 1SAZ721201R1017 1SAZ721201R1021 1SAZ721201R1023 1SAZ721201R1025 1SAZ721201R1028 1SAZ721201R1031 1SAZ721201R1033 1SAZ721201R1035 1SAZ721201R1038 1SAZ721201R1040 1SAZ721201R1043 1SAZ721201R1045 1SAZ721201R1047 1SAZ721201R1049 1SAZ721201R1051 1SAZ721201R1052 1SAZ721201R1053 1SAZ721201R1055
TF420V13 0,130 TF420V17 0,130 TF420V23 0,130 TF420V31 0,130 TF420V41 0,130 TF420V55 0,130 TF420V74 0,130 TF421V0 0,130 TF421V3 0,130 TF421V7 0,130 TF422V3 0,130 TF423V1 0,130 TF424V2 0,130 TF425V7 0,130 TF427V6 0,130 TF4210 0,130 TF4213 0,130 TF4216 0,130 TF4220 0,130 TF4224 0,145 TF4229 0,145 TF4235 0,145 TF4238 0,145
0,13 ... 0,17 0,17 ... 0,23 0,23 ... 0,31 0,31 ... 0,41 0,41 ... 0,55 0,55 ... 0,74 0,74 ... 1,00 1,00 ... 1,30 1,30 ... 1,70 1,70 ... 2,30 2,30 ... 3,10 3,10 ... 4,20 4,20 ... 5,70 5,70 ... 7,60 7,60 ... 10,0 10,0 ... 13,0 13,0 ... 16,0 16,0 ... 20,0 20,0 ... 24,0 24,0 ... 29,0 29,0 ... 35,0
1,0 A, tipo di fusibile T 10 1,0 A, tipo di fusibile T 10 1,0 A, tipo di fusibile T 10 2,0 A, tipo di fusibile gG 10 2,0 A, tipo di fusibile gG 10 4,0 A, tipo di fusibile gG 10 6,0 A, tipo di fusibile gG 10 6,0 A, tipo di fusibile gG 10 10,0 A, tipo di fusibile gG 10 10,0 A, tipo di fusibile gG 10 10,0 A, tipo di fusibile gG 10 20,0 A, tipo di fusibile gG 10 20,0 A, tipo di fusibile gG 10 35,0 A, tipo di fusibile gG 10 35,0 A, tipo di fusibile gG 10 40,0 A, tipo di fusibile gG 10 40,0 A, tipo di fusibile gG 10 63,0 A, tipo di fusibile gG 10 63,0 A, tipo di fusibile gG 10 63,0 A, tipo di fusibile gG 10 80,0 A, tipo di fusibile gG 10
TF42 + DB42
TF42-13 TF42-16 TF42-20 TF42-24 TF42-29 TF42-35 TF42-38
35,0 ... 38,0/40,0 80,0 A, tipo di fusibile gG 10
16.2
11.7 0.46"
0.64"
50.25
2.7 0.11"
1.98"
2.3
0.09"
9.1 0.36"
12.35 0.49"
52.6
2.07"
66.4
2.61"
8.1 0.32"
14.4 0.57"
70.5
2.78"
45 1.77"
TF42
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook