ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/13
— TF42 Relè di sovraccarico termico – da 0,10 a 38,0 A Dati per l’ordinazione
Informazioni di dettaglio per l’ordinazione degli accessori Descrizione Idoneo per Tipo Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.) kg
Kit per il montaggio separato Pulsante di reset a pressione
TF42
DB42
1SAZ701902R0001 1SFA616162R1014 1SAX101911R1001 1SAX101911R1002 1SAX101911R1003 1SAX101911R1004 1SAZ701904R1001 1SAZ701904R1002 1SAZ701904R1003 1SAZ701904R1004
DB42 0,087 EQ 605 7 0,019 DRSF01 0,076
EF, TF, T16, TA200 TF42, TF65, TF96
KPR-101L DRS-F-01 DRS-F-02 DRS-F-03 DRS-F-04
Bobina di reset remoto 24-30 V c.a./c.c. Bobina di reset remoto 48-60 V c.a./c.c. Bobina di reset remoto 110-127 V c.a./c.c. Bobina di reset remoto 220-240 V c.a./c.c. Bobina di Arresto remoto 24-30 V c.c. Bobina di Arresto remoto 48-60 V c.c. Bobina di Arresto remoto 110-127 V c.c. Bobina di Arresto remoto 220-240 V c.c.
DRSF02 DRSF03 DRSF04
0,077 0,078 0,076 0,072 0,075 0,071 0,076
DRS-F-TF-01 DRS-F-TF-02 DRS-F-TF-03 DRS-F-TF-04
- - - -
DB42
KPR-101L
DRS-F
Powered by FlippingBook