ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/14
— TF42 Relè di sovraccarico termico – da 0,10 a 38,0 A Dati tecnici
Circuito principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo IEC/EN Tipo TF42 Norme di riferimento
IEC/EN 60947–4–1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1
Tensione nominale di impiego Ue
690 V c.a., 600 V c.c. DC, 50/60 Hz, 400 Hz
Frequenza nominale Classe di intervento Numero di poli Durata di utilizzo
10
3
100%
Frequenza di manovra senza intervento anticipato Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp
Fino a 15 manovre/, vedere "Technical diagram – Intermittent periodic duty"
6 kV
Tensione nominale di isolamento Ui
690 V c.a.
Circuito ausiliario secondo IEC/EN Tipo
TF42 600 V
Tensione nominale di impiego Ue
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
NC, 95-96 6 A NA, 97-98 4 A
Frequenza nominale
c.c., 50/60 Hz
Numero di poli
1 NA 1 NA + 1 NC
Ie / Corrente nominale di impiego AC-15 sec. IEC/EN 60947-5-1 per categoria di utilizzo 110-120 V
NC, 95-96 3,00 A NA, 97-98 0,50 A NC, 95-96 3,00 A NA, 97-98 0,50 A NC, 95-96 0,75 A NA, 97-98 0,50 A NC, 95-96 0,75 A NA, 97-98 0,50 A NC, 95-96 1,25 A NA, 97-98 1,25 A NC, 95-96 0,55 A NA, 97-98 0,55 A NC, 95-96 0,27 A NA, 97-98 0,27 A
220-230-240 V
440 V
480-500 V
Ie / Corrente nominale di impiego DC-13 sec. IEC/EN 60947-5-1 per categoria di utilizzo 24 V
110-120-125 V
250 V
Capacità di commutazione minima
17 V / 3 mA
Dispositivo di protezione da corto circuito
NC, 95-96 6 A, tipo di fusibile gG NA, 97-98 4 A, tipo di fusibile gG
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp
6 kV
Tensione nominale di isolamento Ui
690 V
Schema tecnico – Servizio periodico intermittente
(Op/h)
140
120
100
80
60
40
20
0
(%)
0 20 40 60 80 100
duty ratio
ta: Tempo avviamento motore
Powered by FlippingBook