ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/16
— TF42 Relè di sovraccarico termico – da 0,10 a 38,0 A Dati tecnici
Dati tecnici generali Tipo
TF42
Grado di inquinamento
3
Sensibilità alla perdita di fase Temperatura ambiente dell’aria
Sì
FunzionamentoAperto - compensato
-25 ... +60 °C -25 ... +60 °C -50 ... +80 °C
Open
Stoccaggio
Compensazione temperatura ambiente dell'aria Massima altitudine di funzionamento permessa Resistenza agli urti sec. IEC 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni sec. IEC 60068-2-6
Sec. IEC/EN60947-4-1
2000 m
25g / 11 ms
5g / 3 ... 150 Hz Posizione 1-5
Posizione di montaggio
Montaggio
Montare sul contattore e serrare le viti dei morsetti del circuito principale o con il kit di montaggio singolo su guida DIN (35 mm)
Grado di protezione Involucro
IP20 IP10
Morsetti del circuito principale
Collegamenti elettrici Circuito principale Tipo
TF42 (TF42-0,13 … TF42-20)
TF42 (TF42-24 … TF42-38)
Capacità di connessione Rigido
1 o 2 x 0,75 ... 4 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 4 mm² 1 o 2 x AWG 18-10 1 o 2 x AWG 18-10
1,5 ... 2,5 mm² o 2,5 ... 10 mm² (1) 2,5 ... 4 mm² o 4 ... 6 mm² (1)
Flessibile con puntalino isolato
A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA
AWG 14-6 AWG 14-6
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
12 mm
1,5 - 2,5 Nm / 13 … 22 Ib.in
2,5 - 2,7 Nm / 22 Ib.in
Cacciavite raccomandato
M4 (Pozidriv 2)
Circuito ausiliario Tipo Capacità di connessione Rigido
TF42
1 o 2 x 0,75 ... 4 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm²
Flessibile con puntalino
Flessibile con puntalino isolato
1 x 2 x
0,75 ... 2,5 mm² 0,75 ... 1,5 mm²
Flessibile
1 o 2 x 0,75 ... 1 mm² o 1 ... 2,5 mm² (1)
A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA
1 o 2 x AWG 18-12 1 o 2 x AWG 18-12
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
1 ... 1,2 Nm / 9 ... 11 lb.in
Cacciavite raccomandato M3 (Pozidriv 2) (1) Collegare solo due sezioni trasversali di “conduttori/cavi” diverse se rientrano negli intervalli indicati.
Powered by FlippingBook