ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/17
— TF65 relè di sovraccarico termico – da 22,0 a 67,0 A Dati per l’ordinazione
I relè di sovraccarico termico TF65 sono dispositivi economici di protezione elettromeccanica per il circuito principale. Offrono una protezione affidabile al motore in caso di sovraccarico o mancanza di fase. Sono dispositivi con classe di intervento 10. I relè termici di sovraccarico sono dispositivi tripolari con elementi di intervento a bimetalli. La corrente del motore passa attraverso i bimetalli dei relè che sono quindi indirettamente riscaldati. In caso di sovraccarico (sovracorrente) i bimetalli si piegano per effetto del riscaldamento. Ciò comporta l'intervento del relè e la modifica della posizione dei contatti ausiliari (95-96 / 97-98).
• È possibile scegliere il riarmo manuale o automatico • Sensibilità alla perdita di fase secondo IEC/EN 60947-4-1 • Funzione TEST e STOP - Indicazione di intervento sul lato frontale • Compensazione della temperatura • Idonei per applicazioni trifase e monofase • Con certificazione ATEX (1)
TF65
Campo di regolazione
Dispositivo di protezione da cortocircuito
Classe di intervento
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.)
A
kg
Idoneo per contattori AF40...AF65 22,0 ... 28,0 80 A, Tipi di fusibili gG 10
TF65-28 TF65-33 TF65-40 TF65-47 TF65-53 TF65-60 TF65-67
1SAZ811201R1001 1SAZ811201R1002 1SAZ811201R1003 1SAZ811201R1004 1SAZ811201R1005 1SAZ811201R1006 1SAZ811201R1007
TF6528 TF6533 TF6540 TF6547 TF6553 TF6560 TF6567
0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,382 0,382
25,0 ... 33,0 30,0 ... 40,0 36,0 ... 47,0 44,0 ... 53,0 50,0 ... 60,0 57,0 ... 67,0
80 A, Tipi di fusibili gG 10 100 A, Tipi di fusibili gG 10 125 A, Tipi di fusibili gG 10 125 A, Tipi di fusibili gG 10 125 A, Tipi di fusibili gG 10 160 A, Tipi di fusibili gG 10
DB65
Informazioni di dettaglio per l’ordinazione degli accessori Descrizione Idoneo per Tipo Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.) kg 0,132
Kit per il montaggio separato Pulsante di reset a pressione
TF65
DB65
1SAZ801901R1001 1SFA616162R1014 1SAX101911R1001 1SAX101911R1002 1SAX101911R1003 1SAX101911R1004 1SAZ701904R1001 1SAZ701904R1002 1SAZ701904R1003 1SAZ701904R1004
DB65
E16, EF, TF, T16, TA200 KPR-101L
EQ 605 7 0,019 DRSF01 0,076 DRSF02 0,077 DRSF03 0,078 DRSF04 0,076
Bobina di reset remoto 24-30 V c.a./c.c. Bobina di reset remoto 48-60 V c.a./c.c. Bobina di reset remoto 110-127 V c.a./c.c. Bobina di reset remoto 220-240 V c.a./c.c. Bobina di Arresto remoto 24-30 V c.c. Bobina di Arresto remoto 48-60 V c.c. Bobina di Arresto remoto 110-127 V c.c. Bobina di Arresto remoto 220-240 V c.c.
TF42, TF65, TF96
DRS-F-01 DRS-F-02 DRS-F-03 DRS-F-04
DRS-F-TF-01 DRS-F-TF-02 DRS-F-TF-03 DRS-F-TF-04
- - - -
0,072 0,075 0,071 0,076
1) ATEX è valido per i prodotti fabbricati dalla settimana 26, 2015.
DB65 + TF65
KPR-101L
DRS-F
TF65
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook