ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/19
— TF65 relè di sovraccarico termico – da 22,0 a 67,0 A Dati tecnici
Circuito principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA Tipo TF65 Norme di riferimento UL 60947-1, UL 60947-4-1 Tensione massima di impiego 600 V c.a./c.c. Livello di intervento 125% del valore FLA Corrente a pieno carico (FLA)
Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Valore efficace (RMS) dei componenti simmetrici in cortocircuito Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Dispositivo di protezione da corto circuito Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Circuito ausiliario secondo UL/CSA Tipo TF65 Carico nominale dei contatti
NC, 95-96 B600, Q600 NA, 97-98 D300, Q600
Corrente termica convenzionale NC, 95-96 5 A NA, 97-98 2,5 A Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito Tipo Corrente a pieno carico (FLA) Dispositivo di protezione da corto circuito 480 … 600 V c.a.
480 … 600 V c.a.
Valore efficace RMS dei componenti simmetrici in cortocircuito
Tipo di fusibile
Valore efficace RMS dei componenti simmetrici in cortocircuito
Tipo di fusibile
TF65-28 TF65-33 TF65-40 TF65-47 TF65-53 TF65-60 TF65-67
28 A 33 A 40 A 47 A 53 A 60 A 67 A
5 kA 5 kA 5 kA 5 kA
100 A, K5 / RK5 100 A, K5 / RK5 100 A, K5 / RK5 125 A, K5 / RK5 125 A, K5 / RK5 150 A, K5 / RK5 150 A, K5 / RK5
18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA
110 A classe J 110 A classe J 110 A classe J 125 A classe J 125 A classe J 150 A classe J 150 A classe J
10 kA 10 kA 10 kA
Powered by FlippingBook