ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/21
— TF96 relè di sovraccarico termico – da 40,0 a 96,0 A Dati per l’ordinazione
I relè di sovraccarico termico TF96 sono dispositivi economici di protezione elettromeccanica per il circuito principale. Offrono una protezione affidabile al motore in caso di sovraccarico o man- canza di fase. Sono dispositivi con classe di intervento 10. I relè termici di sovraccarico sono dispositivi tripolari con elementi di intervento a bimetalli. La corrente del motore passa attraverso i bimetalli dei relè che sono quindi indirettamente riscaldati. In caso di sovraccarico (sovracorrente) i bimetalli si piegano per effetto del riscaldamento. Ciò comporta l'intervento del relè e la modifica della posizione dei contatti ausiliari (95-96 / 97-98).
• È possibile scegliere il riarmo manuale o automatico • Sensibilità alla perdita di fase secondo IEC/EN 60947-4-1 • Funzione TEST e STOP - Indicazione di intervento sul lato frontale • Compensazione della temperatura • Idonei per applicazioni trifase e monofase • Con certificazione ATEX (1) Campo di regolazione Classe di intervento Tipo
TF96
Dispositivo di protezione da cortocircuito
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.)
A
kg
Idoneo per contattori AF80, AF96 40,0 ... 51,0 125 A, Tipi di fusibili gG 10
TF96-51 TF96-60 TF96-68 TF96-78 TF96-87 TF96-96
1SAZ911201R1001 1SAZ911201R1002 1SAZ911201R1003 1SAZ911201R1004 1SAZ911201R1005 1SAZ911201R1006
TF9651 0,520 TF9660 0,520 TF9668 0,520 TF9678 0,520 TF9687 0,520 TF9696 0,530
48,0 ... 60,0 57,0 ... 68,0 65,0 ... 78,0 75,0 ... 87,0 84,0 ... 96,0
160 A, Tipi di fusibili gG 10 160 A, Tipi di fusibili gG 10 200 A, Tipi di fusibili gG 10 200 A, Tipi di fusibili gG 10 250 A, Tipi di fusibili gG 10
Informazioni di dettaglio per l’ordinazione degli accessori Descrizione Idoneo per Tipo Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.) kg 0,190
DB96
Kit per il montaggio separato Pulsante di reset a pressione
TF96, EF96
DB96
1SAZ901901R1001 1SFA616162R1014 1SAX101911R1001 1SAX101911R1002 1SAX101911R1003 1SAX101911R1004 1SAZ701904R1001 1SAZ701904R1002 1SAZ701904R1003 1SAZ701904R1004
DB96
E16, EF, TF, T16, TA200 KPR-101L
EQ 605 7 0,019 DRSF01 0,076 DRSF02 0,077 DRSF03 0,078 DRSF04 0,076
Bobina di reset remoto 24-30 V c.a./c.c. Bobina di reset remoto 48-60 V c.a./c.c. Bobina di reset remoto 110-127 V c.a./c.c. Bobina di reset remoto 220-240 V c.a./c.c. Bobina di Arresto remoto 24-30 V c.c. Bobina di Arresto remoto 48-60 V c.c. Bobina di Arresto remoto 110-127 V c.c. Bobina di Arresto remoto 220-240 V c.c.
TF42, TF65, TF96
DRS-F-01 DRS-F-02 DRS-F-03 DRS-F-04
DRS-F-TF-01 DRS-F-TF-02 DRS-F-TF-03 DRS-F-TF-04
- - - -
0,072 0,077 0,071 0,076
1) ATEX è valido per i prodotti fabbricati dalla settimana 26, 2015.
DB96 + TF96
KPR-101L
DRS-F
TF96
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook