ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/23
— TF96 relè di sovraccarico termico – da 40,0 a 96,0 A Dati tecnici
Circuito principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA Tipo TF96 Norme di riferimento
UL 60947-1, UL 60947-4-1
Tensione massima di impiego
600 V c.a./c.c.
Livello di intervento
125% del valore FLA
Corrente a pieno carico (FLA)
Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito”
Valore efficace (RMS) dei componenti simmetrici in cortocircuito
Dispositivo di protezione da corto circuito
Circuito ausiliario secondo UL/CSA Tipo
TF96
Carico nominale dei contatti
NC, 95-96 B600, Q600 NA, 97-98 D300, Q600
Corrente termica convenzionale NC, 95-96 5 A NA, 97-98 2,5 A Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito Tipo Corrente a pieno carico (FLA) Dispositivo di protezione da corto circuito 480 … 600 V c.a.
480 … 600 V c.a.
Valore efficace RMS dei componenti simmetrici in cortocircuito
Tipo di fusibile
Valore efficace RMS dei componenti simmetrici in cortocircuito
Tipo di fusibile
TF96-51 TF96-60 TF96-68 TF96-78 TF96-87 TF96-96
51 A 60 A 68 A 78 A 87 A 96 A
5 kA
150 A, K5 / RK5 150 A, K5 / RK5 150 A, K5 / RK5 175 A, K5 / RK5 200 A, K5 / RK5 250 A, K5 / RK5
18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA 18 kA
125 A classe J 150 A classe J 150 A classe J 175 A classe J 200 A classe J 200 A classe J
10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA
Powered by FlippingBook