ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/24
— TF96 relè di sovraccarico termico – da 40,0 a 96,0 A Dati tecnici
Dati tecnici generali Tipo
TF96
Grado di inquinamento
3
Sensibilità alla perdita di fase
Sì
Temperatura ambiente dell’aria Funzionamento (1) Aperto - compensato
-40 ... +70 °C -40 ... +70 °C -50 ... +85 °C
Open
Stoccaggio
Compensazione temperatura ambiente dell'aria Massima altitudine di funzionamento permessa Resistenza agli urti sec. IEC 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni sec. IEC 60068-2-6
Sec. IEC/EN60947-4-1
2000 m
25g / 11 ms
5g / 3 ... 150 Hz Posizione 1 - 6
Posizione di montaggio Montaggio
Montare sul contattore e serrare le viti dei morsetti del circuito principale o con il kit di montaggio singolo su guida DIN (35 mm)
Grado di protezione Involucro
IP20
Morsetti del circuito principale IP10 1) I dati sono validi per TF96 fabbricati dalla settimana 11, 2016. Diversamente è valido l’intervallo -25 ...+60 °C. Per temperature > 50°C potrebbe essere applicabile una riduzione di potenza.
Collegamenti elettrici Circuito principale Tipo
TF96
Capacità di connessione Rigido
1 o 2 x 1 x 1 o 2 x 1 x 1 o 2 x 1 x 1 o 2 x 1 x
6 ... 35 mm² 6 ... 50 mm² 6 ... 35 mm² 6 ... 50 mm² 6 ... 16 mm² 6 ... 50 mm² 6 ... 35 mm² 6 ... 50 mm² AWG 8 ... 1 AWG 8 ... 3 AWG 8 ... 1 AWG 8 ... 3 20 mm (1)
Flessibile con puntalino
Flessibile con puntalino isolato
Flessibile
A treccia sec. UL/CSA
1 x 2 x 1 x 2 x
Flessibile sec. UL/CSA
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
6 ... 9 Nm / 53 ... 80 Ib.in (2)
Cacciavite raccomandato
M8 (Esagonale)
(2) I dati sono validi per gli articoli prodotti dalla settimana 27, 2015
Circuito ausiliario Tipo Capacità di connessione Rigido
TF96
1 o 2 x 0,75 ... 4 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 4 mm²
Flessibile con puntalino
Flessibile con puntalino isolato
1 x 2 x
0,75 ... 2,5 mm² 0,75 ... 1,5 mm²
Flessibile
1 o 2 x 0,75 ... 1 mm² o 1 ... 2,5 mm²
A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA
1 o 2 x AWG 18...12 1 o 2 x AWG 18 ... 12
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
1 ... 1,2 Nm / 9 ... 11 lb.in
Cacciavite raccomandato
M3 (Pozidriv 2)
Powered by FlippingBook