ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

6/27

— TF140DU Relè di sovraccarico termico – da 66 a 142 A Dati tecnici

Circuito principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA Tipo TF140DU / TF140DU-V1000 Norme di riferimento UL 508, CSA 22.2 N. 14, UL 60947-4-1A Tensione massima di impiego 600 V c.a./c.c. Livello di intervento 125% del valore FLA Corrente a pieno carico (FLA)

Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Valore efficace (RMS) dei componenti simmetrici in cortocircuito Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Dispositivo di protezione da corto circuito Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Circuito ausiliario secondo UL/CSA Tipo TF140DU / TF140DU-V1000 Carico nominale dei contatti

NC, 95-96 C600 NA, 97-98 B600

Corrente termica convenzionale

NC/NA 10 A / 6 A

Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito Tipo Corrente a pieno carico (FLA) Dispositivo di protezione da corto circuito 480 … 600 V c.a.

480 … 600 V c.a.

480 … 600 V c.a.

Valore efficace RMS dei componenti

Tipo di fusibile

Valore efficace RMS dei componenti

Tipo di fusibile

Valore efficace RMS dei componenti

Interruttore in elenco

simmetrici in cortocircuito

simmetrici in cortocircuito

simmetrici in cortocircuito

TF140DU-90 / TF140DU- 90-V1000 TF140DU-110 / TF140DU- 110-V1000 TF140DU-135 / TF140DU- 135-V1000 TF140DU-142 / TF140DU- 142-V1000

90 A

10 kA

250 A, K5 / RK5

100 kA

250 A classe J

100 kA

250 A

110 A

10 kA

250 A, K5 / RK5

100 kA

250 A classe J

100 kA

250 A

135 A

10 kA

250 A, K5 / RK5

100 kA

250 A classe J

100 kA

250 A

142 A

10 kA

250 A, K5 / RK5

100 kA

250 A classe J

100 kA

250 A

Powered by