ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

6/28

— TF140DU Relè di sovraccarico termico – da 66 a 142 A Dati tecnici

Dati tecnici generali Tipo

TF140DU / TF140DU-V1000

Grado di inquinamento

3

Sensibilità alla perdita di fase Temperatura ambiente dell’aria

FunzionamentoAperto - compensato

-25 ... +55 °C -25 ... +55 °C -40 ... +70 °C

Open

Stoccaggio

Compensazione temperatura ambiente dell'aria Massima altitudine di funzionamento permessa

Sec. IEC/EN 60947-4-1

2000 m

Resistenza agli urti sec. IEC 60068-2-27

15 g / 11 ms Posizione 1-5

Posizione di montaggio

Montaggio

Montare sul contattore e serrare le viti dei morsetti del circuito principale

Grado di protezione Involucro

IP20 IP10

Morsetti del circuito principale

Collegamenti elettrici Circuito principale Tipo

TF140DU / TF140DU-V1000

Capacità di connessione Rigido

1 x 2 x 1 x 2 x

16 ... 70 mm²

Flessibile

16 ... 70 mm²

A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA

1 o 2 x AWG 6-2/0 1 o 2 x AWG 6-2/0

Lunghezza spelatura Coppia di serraggio

25 mm

8 ... 10 Nm / 77 ... 88 Ib.in

Cacciavite raccomandato

M8 (Esagonale)

Circuito ausiliario Tipo Capacità di connessione Rigido

TF140DU / TF140DU-V1000

1 o 2 x 0,75 ... 4 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm²

Flessibile con puntalino

Flessibile con puntalino isolato

Flessibile

A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA

1 o 2 x AWG 18-14 1 o 2 x AWG 18-14

Lunghezza spelatura Coppia di serraggio

9 mm

0,8 ... 1,2 Nm / 12 Ib.in

Cacciavite raccomandato

M3.5 (Pozidriv 2)

Powered by