ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/29
— TA200DU Relè di sovraccarico termico – da 66 a 200 A Dati per l’ordinazione
I relè di sovraccarico termici TA200DU sono dispositivi di protezione elettromeccanica economici per il circuito principale. Offrono una protezione affidabile al motore in caso di sovraccarico o mancanza di fase. Sono dispositivi con classe di intervento 10A. I relè termici di sovraccarico sono dispositivi tripolari con elementi di intervento a bimetalli. La corrente del motore passa attraverso i bimetalli dei relè che sono quindi indirettamente riscaldati. In caso di sovraccarico (sovracorrente) i bimetalli si piegano per effetto del riscaldamento. Ciò comporta l'intervento del relè e la modifica della posizione dei contatti ausiliari (95-96 / 97-98).
• È possibile scegliere il riarmo manuale o automatico • Sensibilità alla perdita di fase secondo IEC/EN 60947-4-1 • Funzione TEST e STOP - Indicazione di intervento sul lato frontale • Compensazione della temperatura • Idonei per applicazioni trifase e monofase • Sono disponibili le varianti ATEX
TA200DU
Campo di regolazione
Dispositivo di protezione da cortocircuito
Classe di intervento
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.)
A
kg
Idoneo per contattori AF190...AF205 66 ... 90 200 A, tipo di fusibile gG / 125 A aM 10A 80 ... 110 224 A, tipo di fusibile gG / 160 A aM 10A 100 ... 135 224 A, tipo di fusibile gG / 200 A aM 10A 110 ... 150 250 A, tipo di fusibile gG / 200 A aM 10A 130 ... 175 315 A, tipo di fusibile gG / 250 A aM 10A 150 ... 200 315 A, tipo di fusibile gG / 250 A aM 10A
KPR-101L
TA200DU-90 TA200DU-110 TA200DU-135 TA200DU-150 TA200DU-175 TA200DU-200
1SAZ421201R1001 EM 759 6 1SAZ421201R1002 EM 760 4 1SAZ421201R1003 EM 764 6 1SAZ421201R1004 EM 765 3 1SAZ421201R1005 EM 766 1 1SAZ421201R1006 EM 767 9
0,755 0,760 0,760 0,760 0,770 0,785 0,755 0,760
66 ... 90 80 ... 110 100 ... 135 110 ... 150 130 ... 175 150 ... 200
200 A, tipo di fusibile gG / 125 A aM 10A 224 A, tipo di fusibile gG / 160 A aM 10A 224 A, tipo di fusibile gG / 200 A aM 10A 250 A, tipo di fusibile gG / 200 A aM 10A 315 A, tipo di fusibile gG / 250 A aM 10A 315 A, tipo di fusibile gG / 250 A aM 10A
TA200DU-90-V1000 (1) 1SAZ421301R1001 - TA200DU-110-V1000 (1) 1SAZ421301R1002 -
TA200DU-135-V1000 (1) 1SAZ421301R1003 TA200DU135V1000 0,760
TA200DU-150-V1000 (1) 1SAZ421301R1004 - TA200DU-175-V1000 (1) 1SAZ421301R1005 EM8248
0,760 0,770
TA200DU-200-V1000 (1) 1SAZ421301R1006 TA200DU200V1000 0,785
(1) Variante ATEX
Informazioni di dettaglio per l’ordinazione degli accessori Descrizione Idoneo per Tipo Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.) kg
Calotta coprimorsetti
TA200DU TA200DU
LT200/A
1SAZ401901R1001 1SAZ401110R0001 1SFA616162R1014
EL 989 0 0,090 EN 930 2 0,225 EQ 605 7 0,027
Kit per il montaggio separato Pulsante di reset a pressione
DB200
E16, EF, TF, T16, TA200 KPR-101L
35 1.38"
35 1.38"
37 1.46"
23 0.91"
26 1.02"
32 1.26"
3 0.12"
5.5 0.22"
4 0.16"
80 3.15"
8 0.31"
6 0.24"
61 2.4"
4 0.16"
Ø 5.3 Ø 0.21"
Ø 11 Ø 0.43" 20 0.79"
126
4.96"
50 1.97"
42 1.65"
42 1.65"
TA200DU
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook