ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/30
— TA200DU Relè di sovraccarico termico – da 66 a 200 A Dati tecnici
Circuito principale - Caratteristiche di utilizzo secondo IEC/EN Tipo TA200DU / TA200DU-V1000 Norme di riferimento IEC/EN 60947–1, IEC/EN 60947-4-1 Tensione nominale di impiego Ue 690 V c.a. / 440 V c.c. Frequenza nominale c.c., 50/60 Hz Range frequenza 0 ... 400 Hz Classe di intervento 10A Numero di poli 3 Durata di utilizzo 100% Frequenza di manovra senza intervento anticipato
Fino a 15 manovre/, vedere "Technical diagram – Intermittent periodic duty"
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp
6 kV
Tensione nominale di isolamento Ui
690 V c.a.
Circuito ausiliario secondo IEC/EN Tipo
TA200DU / TA200DU-V1000
Tensione nominale di impiego Ue
500 V c.a., 440 V c.c.
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
NC, 95-96 10 A NA, 97-98 6 A
Frequenza nominale
c.c., 50/60 Hz
Numero di poli
1 NA 1 NA + 1 NC
Ie / Corrente nominale di impiego AC-15 sec. IEC/EN 60947-5-1 per categoria di utilizzo 110-120 V
NC, 95-96 3,00 A NA, 97-98 1,50 A NC, 95-96 3,00 A NA, 97-98 1,20 A NC, 95-96 0,75 A NA, 97-98 0,37 A NC, 95-96 0,30 A NA, 97-98 0,25 A NC, 95-96 1,25 A NA, 97-98 1,25 A NC, 95-96 0,25 A NA, 97-98 0,25 A NC, 95-96 0,25 A NA, 97-98 0,25 A NC, 95-96 0,12 A NA, 97-98 0,04 A
220-230-240 V
440 V
480-500 V
Ie / Corrente nominale di impiego DC-13 sec. IEC/EN 60947-5-1 per categoria di utilizzo 24 V
60 V
110-120-125 V
250 V
Capacità di commutazione minima
17 V / 3 mA
Dispositivo di protezione da corto circuito
NC, 95-96 10 A, tipo di fusibile gG NA, 97-98 6 A, tipo di fusibile gG
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp
6 kV
Tensione nominale di isolamento Ui
690 V
Schema tecnico – Servizio periodico intermittente
(Op/h)
140
120
100
80
60
40
20
0
(%)
0 20 40 60 80 100
duty ratio
ta: Tempo avviamento motore
Powered by FlippingBook