ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/32
— TA200DU Relè di sovraccarico termico – da 66 a 200 A Dati tecnici
Dati tecnici generali Tipo
TA200DU
TA200DU-V1000
Grado di inquinamento
3
Sensibilità alla perdita di fase Temperatura ambiente dell’aria
Sì
FunzionamentoAperto - compensato
-25 ... +55 °C -25 ... +55 °C -40 ... +70 °C
-5 ... +40 °C -5 ... +40 °C
Open
Stoccaggio
Compensazione temperatura ambiente dell'aria Massima altitudine di funzionamento permessa
Sec. IEC/EN60947-4-1
2000 m
Resistenza agli urti sec. IEC 60068-2-27
12g / 15 ms Posizione 1-6
Posizione di montaggio
Montaggio
Montare sul contattore e serrare le viti dei morsetti del circuito principale o con il kit per il montaggio separato
Grado di protezione Involucro
IP20 IP00
Morsetti del circuito principale
Collegamenti elettrici Circuito principale Tipo
TA200DU / TA200DU-V1000
Capacità di connessione Rigido
1 x 25 ... 120 mm² 1 x 25 ... 120 mm² 1 x AWG 4 ... 0000 1 x AWG 4 ... 0000
Flessibile
A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA
Capicorda
L > 10 mm
Coppia di serraggio Cacciavite consigliato
25 Nm / 220 lb.in
Barre aperte
Circuito ausiliario Tipo Capacità di connessione Rigido
TA200DU / TA200DU-V1000
1 o 2 x 0,75 ... 4 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 x 0,75 ... 2,5 mm² 2 x 0,75 ... 1 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x AWG 18 ... 14 1 o 2 x AWG 18 ... 14
Flessibile con puntalino
Flessibile con puntalino isolato
Flessibile
A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio Cacciavite consigliato
9 mm
0,8 ... 1,3 Nm / 12 Ib.in
M3.5 (Pozidriv 2)
Powered by FlippingBook