ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/33
— E16DU, EF19, EF45 relè di sovraccarico elettronico – da 0,10 a 45,0 A Dati per l’ordinazione
I relè di sovraccarico elettronici E16DU, EF19 e EF45 sono unità con alimentazione autonoma, non è quindi necessaria alimentazione esterna. Offrono una protezione affidabile al motore in caso di sovraccarico o mancanza di fase. Facili da utilizzare come un relè di sovraccarico termico e compatibili con le applicazioni di motori standard, i relè di sovraccarico elettronico sono apprezzati, in particolare, per il loro ampio campo di regolazione, l'alta precisione, l'elevata gamma di temperature di esercizio e la possibilità di selezionare una classe di intervento (10E, 20E, 30E). Ulteriori caratteristiche sono la compensazione della temperatura, il contatto per intervento (NC), il contatto per segnalazione (NA), il riarmo selezionabile automatico o manuale, il meccanismo senza scatto, la funzione STOP e TEST e l'indicazione dell'intervento. I relè di sovraccarico sono collegati direttamente ai contattori. I relè EF19 e EF45 hanno la certificazione ATEX e IECEx (1).
E16DU-1-0
Campo di regolazione
Dispositivo di protezione da cortocircuito
Classe di intervento
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.)
A
kg
Relè di sovraccarico elettronico E16DU, idonei per B6 e B7 0,10 ... 0,32 1 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E E16DU-0.32
1SAX111001R1101 1SAX111001R1102 1SAX111001R1103 1SAX111001R1104 1SAX111001R1105 1SAX121001R1101 1SAX121001R1102 1SAX121001R1103 1SAX121001R1104 1SAX121001R1105
EQ 936 6 0,158 EQ 937 4 0,158 EQ 938 2 0,158 EQ 939 0 0,158 EQ 940 8 0,158 EF190V32 0,158 EF191V0 0,158 EF192V7 0,158 EF196V3 0,158 EF1918V9 0,158
0,30 ... 1,00 0,80 ... 2,70 2,00 ... 6,30 5,70 ... 18,9
4 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E 10 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E 20 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E 50 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E
E16DU-1.0 E16DU-2.7 E16DU-6.3 E16DU-18.9
Relè di sovraccarico elettronico EF19, idonei per AF09 ... AF38 0,10 ... 0,32 1 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E EF19-0.32
EF19-18.9
0,30 ... 1,00 0,80 ... 2,70 1,90 ... 6,30 5,70 ... 18,9
4 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E 10 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E 20 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E 50 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E
EF19-1.0 EF19-2.7 EF19-6.3 EF19-18.9
Relè di sovraccarico elettronico EF45 idoneo per AF26...AF38 (1) 9,00 ... 30,0 160 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E EF45-30
1SAX221001R1101 1SAX221001R1102
EF4530 0,362
15,0 ... 45,0 EF4545 0,362 1) ATEX è valido per gli articoli prodotti dalla settimana 42, 2014. La certificazione IECEx è valida per gli articoli prodotti dalla set- timana 15, 2017. 160 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E EF45-45
EF45-30
15.73
11.78
0.62"
0.46"
2.3 0.09"
38.8 1.53"
1.2 0.05"
37.5 1.48"
5.65 0.22"
10.3 0.41"
55.4
2.18" 59.3 2.33"
14 0.55"
8.2 0.32"
44.4 1.75"
EF19
EF45
9.3
9.3
0.37”
0.37”
2.4
36.3
0.37”
1.43”
1.2
0.5”
37.5
1.48”
14
10.3
0.55”
0.41”
8.2
5.65
0.32”
0.22”
53
2.09”
44.4
1.75”
57
2.24”
E16DU
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook