ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/34
— E16DU, EF19, EF45 relè di sovraccarico elettronico – da 0,10 a 45,0 A Dati per l’ordinazione
Informazioni di dettaglio per l’ordinazione degli accessori Descrizione Idoneo per Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.) kg
Kit per il montaggio separato Kit per il montaggio separato Kit per il montaggio separato Pulsante di reset a pressione
E16DU
DB16E DB19EF DB45EF KPR-101L DRS-F-01 DRS-F-02 DRS-F-03 DRS-F-04
1SAX101110R0001 EN 925 2 0,035 1SAX101910R1001 DB19EF 0,046 1SAX201910R0001 DB45EF 0,100 1SFA616162R1014 EQ 605 7 0,019 1SAX101911R1001 DRSF01 0,076
EF19 EF45
E16, EF, TF, T16, TA200
Bobina di reset remoto 24-30 V c.c. Bobina di reset remoto 48-60 V c.c. Bobina di reset remoto 110-127 V c.c. Bobina di reset remoto 220-240 V c.c. Bobina di arresto remoto 24-30 V c.a./c.c. Bobina di arresto remoto 48-60 V c.a./c.c. Bobina di arresto remoto 110-127 V c.a./c.c. Bobina di arresto remoto 220-240 V c.a./c.c.
EF19, EF45, EF65, EF96, EF146, EF205, EF370, EF460, EF750
1SAX101911R1002 DRSF02 1SAX101911R1003 DRSF03
0,077 0,078
DB19EF
1SAX101911R1004 DRSF04 0,076
DRS-F-EF-01 DRS-F-EF-02 DRS-F-EF-03 DRS-F-EF-04
1SAX101911R1011 1SAX101911R1012 1SAX101911R1013 1SAX101911R1014
- - - -
0,075 0,076 0,076 0,074
DB45EF
KPR-101L
DRS-F
Powered by FlippingBook