ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/35
— E16DU, EF19, EF45 relè di sovraccarico elettronico – da 0,10 a 45,0 A Dati tecnici
2 0.08" 14 0.55"
14 0.55"
3.4 0.13"
59.5 2.34"
5.65 0.22"
56.5 2.22"
10.3 0.41"
82.1 3.23"
8.5 0.33"
14 0.55"
45 1.77"
86 3.39"
EF45
Circuito principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo IEC/EN Tipo E16DU EF19
EF45
Norme di riferimento
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Tensione nominale di impiego Ue
690 V c.a.
Frequenza nominale Classe di intervento Numero di poli Durata di utilizzo
50/60 Hz – non adatto per applicazioni n c.c.
10E, 20E, 30E selezionabili
3
100%
Frequenza di manovra senza intervento anticipato Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp
Fino a 15 manovre/, vedere "Technical diagram – Intermittent periodic duty"
6 kV
Tensione nominale di isolamento Ui
690 V c.a.
Circuito ausiliario secondo IEC/EN Tipo
E16DU
EF19
EF45
Tensione nominale di impiego Ue
600 V c.a. / c.c.
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
6 A
Frequenza nominale
c.c., 50/60 Hz + 1 NC 1 NA
Numero di poli
Ie / Corrente nominale di impiego AC-15 sec. IEC/EN 60947-5-1 per categoria di utilizzo 110-120 V
50/60 Hz 3,00 A 50/60 Hz 3,00 A 50/60 Hz 1,10 A 50/60 Hz 0,72 A
220-230-240 V
400 V
480-500 V
0,75 A
Ie / Corrente nominale di impiego DC-13 sec. IEC/EN 60947-5-1 per categoria di utilizzo 24 V
1,50 A 0,55 A 0,55 A 0,27 A
60 V
110-120-125 V
250 V
Capacità di commutazione minima Dispositivi di protezione da corto circuito Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp
12 V / 3 mA
6 A, tipo di fusibile gG
6 kV
Tensione nominale di isolamento Ui
690 V
Powered by FlippingBook