ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/36
— E16DU, EF19, EF45 relè di sovraccarico elettronico – da 0,10 a 45,0 A Dati tecnici
Schema tecnico – Servizio periodico intermittente
Trip class 10E
Trip class 20E
Trip class 30E
(Op/h)
(Op/h)
(Op/h)
50
160
45
80
140
40
70
120
10 15 20 25 30 35
50 60
100
80
40
60
30
40
0 10 20
20
0 5
0
0
20 40 60 80 100
0
20 40 60 80 100
(%)
(%)
0
20 40 60 80 100
(%)
duty ratio
duty ratio
duty ratio
Classe di intervento 10E
Classe di intervento 20E
Classe di intervento 30E
Circuito principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA Tipo E16DU EF19
EF45
Norme di riferimento
UL 508, CSA 22.2 n. 14
Tensione massima di impiego
600 V c.a.
Livello di intervento
125% del valore FLA
Corrente a pieno carico (FLA) Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Valore efficace (RMS) dei componenti simmetrici in cortocircuito Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Dispositivo di protezione da corto circuito Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Circuito ausiliario secondo UL/CSA Tipo E16DU EF19 EF45 Carico nominale dei contatti NC, 95-96 B600, Q300 B600, Q600 NA, 97-98 B600, Q300 B600, Q600 Corrente termica convenzionale in aria libera 5 A Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito Tipo Corrente a pieno carico (FLA) Dispositivo di protezione da corto circuito 480 V c.a. 600 V c.a. SCCR Tipo di fusibile SCCR Tipo di fusibile SCCR
Tipo di fusibile
E16DU-0.32 E16DU-1.0 E16DU-2.7 E16DU-6.3 E16DU-18.9
0,32 A 1,00 A 2,70 A 6,30 A
50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
2 A classe J 2 A, K5 / RK5 4 A, K5 / RK5 15 A, K5 / RK5 30 A, K5 / RK5
5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA
2 A, K5 / RK5 2 A, K5 / RK5 4 A, K5 / RK5 15 A, K5 / RK5 30 A, K5 / RK5
100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA
2 A classe J 2 A classe J 4 A classe J 15 A classe J 30 A classe J
18,90 A
Tipo
Corrente a pieno carico (FLA)
Dispositivo di protezione da corto circuito 480 V c.a.
600 V c.a.
SCCR 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
Tipo di fusibile SCCR
Tipo di fusibile 2 A, K5 / RK5 2 A, K5 / RK5 4 A, K5 / RK5 15 A, K5 / RK5 30 A, K5 / RK5
SCCR
Tipo di fusibile
EF19-0.32 EF19-1.0 EF19-2.7 EF19-6.3 EF19-18.9
0,32 A 1,00 A 2,70 A 6,30 A
2 A classe J 2 A, K5 / RK5 4 A, K5 / RK5 15 A, K5 / RK5 30 A, K5 / RK5
5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA
100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA
2 A classe J 2 A classe J 4 A classe J 15 A classe J 30 A classe J
18,90 A
Tipo
Corrente a pieno carico (FLA)
Dispositivo di protezione da corto circuito 480 V c.a.
600 V c.a.
SCCR 18 kA 18 kA
Tipo di fusibile SCCR 150 A, K5 / RK5 18 kA 200 A, K5 / RK5 18 kA
Tipo di fusibile 150 A, K5 / RK5
SCCR
Tipo di fusibile 150 A classe J 200 A classe J
EF45-30 EF45-45
30 A 45 A
100 kA
200 A, K5 / RK5 100 kA
Powered by FlippingBook