ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/37
— E16DU, EF19, EF45 relè di sovraccarico elettronico – da 0,10 a 45,0 A Dati tecnici
Dati generali Tipo Grado di inquinamento
E16DU
EF19
EF45
3
Sensibilità alla perdita di fase Temperatura ambiente dell’aria
Sì
Funzionamento Aperto - compensato
-25 ... +70 °C -50 ... +85 °C
Stoccaggio
Compensazione temperatura ambiente dell'aria Massima altitudine di funzionamento permessa Resistenza agli urti sec. IEC 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni sec. IEC 60068-2-6
Sec. IEC/EN60947-4-1
2000 m
15g / 11 ms Impulso
25g / 11 ms Impulso
5g / 3 ... 150 Hz Posizione 1-6
3g / 3 … 150 Hz
5g / 3 … 150 Hz
Posizione di montaggio
Montaggio
Montare sul contattore e serrare le viti dei morsetti del circuito principale
Grado di protezione
Involucro
IP20 IP20
Morsetti del circuito principale
Collegamenti elettrici Circuito principale Tipo
E16DU
EF19
EF45
Capacità di connessione Rigido
1 o 2 x 1 ... 4 mm²
1 ... 4 mm²
2,5 ... 16 mm² 2,5 ... 10 mm²
Flessibile con puntalino isolato
1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm²
0,75 ... 2,5 mm²
A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA
1 o 2 x AWG 16-10 1 o 2 x AWG 16-10
AWG 16-10 AWG 16-10
AWG 14-6 AWG 14-6
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
9 mm
13 mm
0,8 ... 1,5 Nm / 7 … 13 Ib.in
0,8 ... 1,5 Nm / 7 … 13 Ib.in
2,3 ... 2,6 Nm / 20 … 22 Ib.in
Cacciavite raccomandato
M3.5 (Pozidriv 2)
M3.5 (Pozidriv 2)
M5 (Pozidriv 2)
Circuito ausiliario Tipo Capacità di connessione Rigido
E16DU
EF19
EF45
1 o 2 x 1 ... 4 mm²
1 ... 4 mm²
1 ... 4 mm²
Flessibile con puntalino
1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm²
0,75 ... 2,5 mm² 0,75 ... 2,5 mm² 0,75 ... 2,5 mm²
0,75 ... 2,5 mm² 0,75 ... 2,5 mm² 0,75 ... 2,5 mm²
Flessibile con puntalino isolato
Flessibile
A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA
1 o 2 x AWG 16-10 1 o 2 x AWG 16-10
AWG 18-10 AWG 18-10
AWG 18-10 AWG 18-10
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
9 mm
9 mm
0,8 ... 1,2 Nm / 7 ... 11 Ib.in
0,8 ... 1,2 Nm / 7 ... 11 Ib.in
0,8 ... 1,2 Nm / 7 ... 11 Ib.in
Cacciavite raccomandato
M3.5 (Pozidriv 2)
M3.5 (Pozidriv 2)
M3.5 (Pozidriv 2)
Powered by FlippingBook