ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/38
— EF65, EF96, EF146 relè di sovraccarico elettronico – da 20 a 150 A Dati per l’ordinazione
I relè di sovraccarico elettronici EF65, EF96 e EF146 sono unità con alimentazione autonoma, non è quindi necessaria alimentazione esterna. Offrono una protezione affidabile al motore in caso di so- vraccarico o mancanza di fase. Facili da utilizzare come un relè di sovraccarico termico e compatibili con le applicazioni di motori standard, i relè di sovraccarico elettronico sono apprezzati, in partico- lare, per il loro ampio campo di regolazione, l'alta precisione, l'elevata gamma di temperature di esercizio e la possibilità di selezionare una classe di intervento (10E, 20E, 30E). Ulteriori caratteristi- che sono la compensazione della temperatura, il contatto per intervento (NC), il contatto per segna- lazione (NA), il riarmo selezionabile automatico o manuale, il meccanismo senza scatto, la funzione STOP e TEST e l'indicazione dell'intervento. I relè di sovraccarico sono collegati direttamente ai con- tattori. I relè EF65, EF96 e EF146 hanno la certificazione ATEX e IECEx (1).
EF65-70
Campo di regolazione Dispositivo di protezione da cortocircuito
Classe di intervento
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.)
A
kg
Idonei per AF40, AF52, AF65 20 ... 56
160 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E 160 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E
EF65-56 EF65-70
1SAX331001R1102 1SAX331001R1101
EF6556 0,821 EF65-70 0,821
25 ... 70
Idonei per AF80, AF96 20 ... 56
160A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E 200 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E
EF96-56 EF96-100
1SAX341001R1102 1SAX341001R1101
EF9656 0,802 EF96100 0,802
36 ... 100
EF96-100
Idonei per AF116, AF140, AF146 54 ... 150
315 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E EF146150 0,890 (1) ATEX è valido per i prodotti fabbricati dalla settimana 42, 2014. La certificazione ATEX è valida per gli articoli EF65-56 prodotti dalla settimana 47, 2015. La IECEx è valida per gli articoli prodotti dalla settimana 15, 2017. EF146-150 1SAX351001R1101
EF146-150
34.65 55
1.36" 2.17"
43.7
1.72"
56.6
3
2.23"
0.12"
8
0.31"
8
0.31"
53.3
3
2.1"
0.12"
17.2
0.68"
17.2
0.68"
3
0.12"
3
0.12"
58 16 37 70
2.28" 0.63" 1.46" 2.76"
5.5
0.22"
16 37
5.5
2.28" 0.63" 1.46" 2.76"
0.22"
74
2.91"
74
2.91"
101.4
3.99"
101.4
3.99"
58
105.2
4.14"
105.2
4.14"
70
EF65-56 / EF65-70
EF96-56 / EF96-100
89.05
3.51" 2.37"
60.1
13 0.5" 6.6 0.26"
15.5 0.61"
4 0.16"
16 0.63"
5.5 0.22"
3 0.12"
74 2.91" 101.4 3.99"
70 2.76" 58 2.28" 37 1.46"
105.2 4.14"
EF146-150
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook