ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

6/39

— EF65, EF96, EF146 relè di sovraccarico elettronico – da 20 a 150 A Dati per l’ordinazione

Informazioni di dettaglio per l’ordinazione degli accessori Descrizione Idoneo per Tipo

Codice d’ordinazione

Codice Metel

Peso (1 pz.) kg 0,190

Kit per il montaggio separato Pulsante di reset a pressione Bobina di reset remoto 24-30 V c.c. Bobina di reset remoto 48-60 V c.c. Bobina di reset remoto 110-127 V c.c. Bobina di reset remoto 220-240 V c.c. Bobina di arresto remoto 24-30 V c.a./c.c. Bobina di arresto remoto 48-60 V c.a./c.c. Bobina di arresto remoto 110-127 V c.a./c.c. Bobina di arresto remoto 220-240 V c.a./c.c.

EF96, TF96

DB96

1SAZ901901R1001 DB96

E16, EF, TF, T16, TA200

KPR-101L DRS-F-01 DRS-F-02 DRS-F-03 DRS-F-04

1SFA616162R1014 1SAX101911R1001 1SAX101911R1002 1SAX101911R1003 1SAX101911R1004

EQ 605 7 0,019 DRSF01 0,076 DRSF02 0,077 DRSF03 0,078 DRSF04 0,076

EF19, EF45, EF65, EF96, EF146, EF205, EF370, EF460, EF750

DRS-F-EF-01 1SAX101911R1011 DRS-F-EF-02 1SAX101911R1012 DRS-F-EF-03 1SAX101911R1013 DRS-F-EF-04 1SAX101911R1014

- - - -

0,075 0,076 0,076 0,074

DB96

DB96 + EF96

KPR-101L

DRS-F

Powered by