ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/41
— EF65, EF96, EF146 relè di sovraccarico elettronico – da 20 a 150 A Dati tecnici
Circuito principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA Tipo EF65, EF96, EF146 Norme di riferimento UL 508, CSA 22.2 N. 14, UL 60947-4-1A Tensione massima di impiego 600 V c.a. Livello di intervento 125% del valore FLA Corrente a pieno carico (FLA)
Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Valore efficace (RMS) dei componenti simmetrici in cortocircuito Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Dispositivo di protezione da corto circuito Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Circuito ausiliario secondo UL/CSA Tipo EF65, EF96, EF146 Carico nominale dei contatti
NC, 95-96 B600, Q600 NA, 97-98 B600, Q600
Corrente termica convenzionale
5 A
Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito Tipo Corrente a pieno carico (FLA) Dispositivo di protezione da corto circuito 480 V c.a. 600 V c.a. SCCR Tipo di fusibile SCCR
Tipo di fusibile
SCCR
Tipo di fusibile 150 A, J 150 A, J 150 A, J 200 A, J 200 A, J
EF65-56 EF65-70 EF96-65 EF96-100 EF146-150
56 A 70 A 56 A
10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA
150 A, K5/RK5 150 A, K5/RK5 150 A, K5/RK5 200 A, K5/RK5 250 A, K5/RK5
10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA
150 A, K5/RK5 150 A, K5/RK5 150 A, K5/RK5 200 A, K5/RK5 250 A, K5/RK5
100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA
100 A 150 A
Powered by FlippingBook