ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/42
— EF65, EF96, EF146 relè di sovraccarico elettronico – da 20 a 150 A Dati tecnici
Dati generali Tipo Grado di inquinamento
EF65, EF96, EF146
3
Sensibilità alla perdita di fase Temperatura ambiente dell’aria
Sì
Funzionamento Aperto - compensato
-25 ... +70 °C -50 ... +85 °C
Stoccaggio
Compensazione temperatura ambiente dell'aria Massima altitudine di funzionamento permessa Resistenza agli urti sec. IEC 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni sec. IEC 60068-2-6
Sec. IEC/EN 60947-4-1
2000 m
15g / 11 ms
5g / 3 … 150 Hz Posizione 1-6
Posizione di montaggio
Montaggio
Montare sul contattore e serrare le viti dei morsetti del circuito principale
Grado di protezione
Involucro
IP20 IP10
Morsetti del circuito principale
Collegamenti elettrici Circuito principale Tipo
EF65
EF96
EF146
Capacità di connessione Rigido (1)
1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x
4 ... 35 mm² 4 ... 35 mm² 4 ... 35 mm² 2,5 ... 35 mm²
4 ... 70 mm² 4 ... 35 mm² 4 ... 50 mm² 4 ... 35 mm²
10 ... 95 mm² 10 ... 35 mm² 10 ... 70 mm² 10 ... 35 mm²
Flessibile (1)
A treccia sec. UL/CSA
AWG 10-2
AWG 10-2
AWG 6-00 AWG 6-2 AWG 6-00 AWG 6-2
Flessibile sec. UL/CSA
AWG 10-2
AWG 10-2
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
20 mm
20 mm
20 mm
4 Nm / 35 lb.in M8 (Pozidriv 2)
6 Nm / 55 lb.in M8 (Esagonale 4)
10 Nm / 70 lb.in M8 (Esagonale 4)
Cacciavite raccomandato
(1) Quando si usano 2 cavi è consentita una sola dimensione del cavo
Circuito ausiliario Tipo Capacità di connessione Rigido
EF65, EF96, EF146
1 o 2 x 1 ... 4 mm²
Flessibile con puntalino
1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm²
Flessibile con puntalino isolato
Flessibile
A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA
1 o 2 x AWG 18-10 1 o 2 x AWG 18-10
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
0,8 ... 1,2 Nm / 7 ... 11 Ib.in
Cacciavite raccomandato
M3.5 (Pozidriv 2)
Powered by FlippingBook