ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/43
— EF205, EF370 relè di sovraccarico elettronico – da 63 a 380 A Dati per l’ordinazione
I relè di sovraccarico elettronici EF205 e EF370 sono unità con alimentazione autonoma, non è quindi necessaria alimentazione esterna. Offrono una protezione affidabile al motore in caso di sovracca- rico o mancanza di fase. Facili da utilizzare come un relè di sovraccarico termico e compatibili con le applicazioni di motori standard, i relè di sovraccarico elettronico sono apprezzati, in particolare, per il loro ampio campo di regolazione, l'alta precisione, l'elevata gamma di temperature di esercizio e la possibilità di selezionare una classe di intervento (10E, 20E, 30E). Ulteriori caratteristiche sono la compensazione della temperatura, il contatto per intervento (NC), il contatto per segnalazione (NA), il riarmo selezionabile automatico o manuale, il meccanismo senza scatto, la funzione STOP e TEST e l'indicazione dell'intervento. I relè di sovraccarico sono collegati direttamente ai contattori. I relè EF205 e EF370 hanno la certificazione ATEX e IECEx (1). Campo di regolazione Dispositivo di protezione da cortocircuito Classe di intervento Tipo Codice d’ordinazione Codice Metel Peso (1 pz.) A kg Idonei per AF190, AF205 63 ... 210 1250 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E EF205-210 1SAX531001R1101 EF205210 1,210 Idonei per AF210, AF260, AF265, AF300, AF305, AF370 115 ... 380 1600 A, tipo di fusibile gG 10E, 20E, 30E EF370-380 1SAX611001R1101 EF370380 1,430 1) ATEX è valido per gli articoli prodotti dalla settimana 42, 2015. La certificazione IECEx è valida per gli articoli prodotti dalla setti- mana 15, 2017. Informazioni di dettaglio per l’ordinazione degli accessori Descrizione Idoneo per Tipo Codice d’ordinazione Codice Metel Peso (1 pz.) kg Pulsante di reset a pressione E16, EF, TF, T16, TA200 KPR-101L 1SFA616162R1014 EQ 605 7 0,027 Calotta coprimorsetti EF205 LT200E 1SAX501904R0001 EQ 309 6 0,085 Calotta coprimorsetti EF370 LT320E 1SAX601904R0001 EQ 310 4 0,105 Bobina di reset remoto 24-30 V c.c. EF19, EF45, EF65, DRS-F-01 1SAX101911R1001 DRSF01 0,077
EF205-210
EF370-380
EF96, EF146, EF205, EF370, EF460, EF750
Bobina di reset remoto 48-60 V c.c. Bobina di reset remoto 110-127 V c.c. Bobina di reset remoto 220-240 V c.c. Bobina di arresto remoto 24-30 V c.a./c.c. Bobina di arresto remoto 48-60 V c.a./c.c. Bobina di arresto remoto 110-127 V c.a./c.c. Bobina di arresto remoto 220-240 V c.a./c.c.
DRS-F-02 DRS-F-03 DRS-F-04
1SAX101911R1002 DRSF02 1SAX101911R1003 DRSF03 1SAX101911R1004 DRSF04
0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077
DRS-F-EF-01 1SAX101911R1011 DRS-F-EF-02 1SAX101911R1012 DRS-F-EF-03 1SAX101911R1013 DRS-F-EF-04 1SAX101911R1014
- - - -
KPR-101L
122.8
4.83"
116.5
4.59"
105
4.13"
30
5
1.18"
0.2"
7.4
17.9
0.29"
0.7"
DRS-F
17.5
0.69"
35
5
1.38"
0.2"
Ø 8.5
Ø 0.33"
35
35
1.38"
1.38"
121.7
4.79"
EF205-210
122.8
4.83"
116.5
4.59"
105
4.13"
7.4
17.9 0.7"
0.29"
30 1.18"
5 0.2"
35 1.38"
5 0.2"
20 0.79"
Ø 11 Ø 0.43"
43.8 1.72"
43.8 1.72"
121.7 4.79"
EF370-380
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook