ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

6/45

— EF205, EF370 relè di sovraccarico elettronico – da 63 a 380 A Dati tecnici

Circuito principale - Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA Tipo EF205, EF370 Norme di riferimento UL 508, CSA 22.2 N. 14, UL 60947-4-1A Tensione massima di impiego 600 V c.a. Livello di intervento 125% del valore FLA Corrente a pieno carico (FLA)

Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Valore efficace (RMS) dei componenti simmetrici in cortocircuito Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Dispositivo di protezione da corto circuito Vedere la tabella “Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito” Circuito ausiliario secondo UL/CSA Tipo EF205, EF370 Carico nominale dei contatti

NC, 95-96 B600, Q600 NA, 97-98 B600, Q600

Corrente termica convenzionale

6 A

Corrente a pieno carico e dispositivo di protezione da corto circuito Tipo Corrente a pieno carico (FLA) Dispositivo di protezione da corto circuito 480 V c.a. 600 V c.a. SCCR Tipo di fusibile SCCR

Tipo di fusibile 400 A, R5/RK5

SCCR

Tipo di fusibile

EF205-210 EF370-380

210 A 380 A

10 kA 18 kA

400 A, R5/RK5

10kA 18kA

100 kA

400 A, J

800 A, L/T

800 A, L/T

-

-

Powered by