ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/46
— EF205, EF370 relè di sovraccarico elettronico – da 63 a 380 A Dati tecnici
Dati generali Tipo Grado di inquinamento
EF205
EF370
3
Sensibilità alla perdita di fase Temperatura ambiente dell’aria
Sì
Funzionamento Aperto - compensato
-25 ... +70 °C -50 ... +85 °C
Stoccaggio
Compensazione temperatura ambiente dell'aria Massima altitudine di funzionamento permessa Resistenza agli urti sec. IEC 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni sec. IEC 60068-2-6
Sec. IEC/EN 60947-4-1
2000 m
25g / 11 ms
5g / 3 … 150 Hz Posizione 1-6
Posizione di montaggio
Montaggio
Montare sul contattore e serrare le viti dei morsetti del circuito principale
Grado di protezione
Involucro
IP20 IP00
Morsetti del circuito principale
Collegamenti elettrici Circuito principale Tipo
EF205
EF370
Capacità di connessione Rigido
1 x 2 x 1 x 2 x
16 ... 185 mm² 16 ... 120 mm² 16 ... 185 mm² 16 ... 120 mm²
50 ... 240 mm² 50 ... 150 mm² 50 ... 240 mm² 50 ... 150 mm²
Flessibile
Capicorda
L ≤ 24 mm Ø > 8 mm
32 mm 10 mm
Barre
A treccia sec. UL/CSA
1 x 2 x 1 x 2 x
AWG 6-0000 AWG 6-0000 AWG 6-0000 AWG 6-0000
AWG 1-500 kcmil AWG 1-500 kcmil AWG 1-500 kcmil AWG 1-500 kcmil
Flessibile sec. UL/CSA
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
-
-
18 Nm / 160 lb.in
28 Nm / 247 lb.in
Cacciavite raccomandato
M8
M10
Circuito ausiliario Tipo Capacità di connessione Rigido
EF205, EF370
1 o 2 x 1 ... 4 mm²
Flessibile con puntalino
1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm²
Flessibile con puntalino isolato
Flessibile
A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA
1 o 2 x AWG 18-10 1 o 2 x AWG 18-10
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
0,8 ... 1,2 Nm / 7 ... 11 Ib.in
Cacciavite raccomandato
M3.5 (Pozidriv 2)
Powered by FlippingBook