ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/47
— EF460, EF750, EF1250DU relè di sovraccarico elettronico – da 150 a 1250 A Dati per l’ordinazione
I relè di sovraccarico elettronici EF460, EF750 e EF1250DU sono unità con alimentazione autonoma, non è quindi necessaria alimentazione esterna. Offrono una protezione affidabile al motore in caso di sovraccarico o mancanza di fase. Facili da utilizzare come un relè di sovraccarico termico e compatibili con le applicazioni di motori standard, i relè di sovraccarico elettronico sono apprezzati, in particolare, per il loro ampio campo di regolazione, l'alta precisione, l'elevata gamma di temperature di esercizio e la possibilità di selezionare una classe di intervento (10E, 20E, 30E). Ulteriori caratteristiche sono la compensazione della temperatura, il contatto per intervento (NC), il contatto per segnalazione (NA), il riarmo selezionabile automatico o manuale, il meccanismo senza scatto, la funzione STOP e TEST e l'in- dicazione dell'intervento. Per il montaggio del contattore sono disponibili come accessorio i sistemi a barre. I relè EF460 e EF750 hanno la certificazione ATEX e IECEx (1).
EF460-500
Campo di regolazione
Dispositivo di protezione da cortocircuito
Classe di intervento Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.)
A
kg
Relè di sovraccarico elettronico EF460, idoneo per AF400, AF460 (1) 150 ... 500 690 V: 630 A Tipo gG 1000 V: 1600 A Tipo gG 10E, 20E, 30E EF460-500 1SAX721001R1101 Relè di sovraccarico elettronico EF750, idoneo per AF580, AF750 (1) 250 ... 800 690 V: 800 A Tipo gG 1000 V: 1600 A Tipo gG 10E, 20E, 30E EF750-800 1SAX821001R1101
1,170
EF460500
EF750-800
3,905
EF750800
Relè di sovraccarico elettronico EF1250DU, idoneo per AF1350, AF1650, AF2050 375 ... 1250 500 V: 1600 A Tipo gG 10E, 20E, 30E EF1250DU-1250 1SFA739001R1001 EF1250DU 1) ATEX è valido per gli articoli prodotti dalla settimana 42, 2014. La certificazione IECEx è valida per gli articoli prodotti dalla setti- mana 15, 2017.
EF1250DU-1250
41.5
1.63"
40.5
83
83
1.59"
3.27"
3.27"
21
0.83" 2.28"
58
58
32
2.28"
1.26"
53.3
82
2.1"
3.23"
28
1.1"
30.9
76
1.22"
2.99"
5.6
0.22"
192
7.56"
247
9.72"
Dimensioni principali in mm, pollici
EF460-500
EF750-800
Powered by FlippingBook