ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/48
— EF460, EF750, EF1250DU relè di sovraccarico elettronico – da 150 a 1250 A Dati per l’ordinazione
Informazioni di dettaglio per l’ordinazione degli accessori Descrizione Idoneo per Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.) kg 0,027 0,320 0,440 0,635
Pulsante di reset a pressione
E16, EF, TF, T16, TA200 KPR-101L
1SFA616162R1014
EQ 605 7
Calotta coprimorsetti Calotta coprimorsetti
EF460 EF750 EF460
LT460EF LT750EF
1SAX701904R0002 LT460EF 1SAX801904R0002 LT750EF
DT500/AF460-S Kit Montaggio breve per montaggio di EF460DU su AF460 DT500/AF460-L Kit Montaggio lungo per montaggio di EF460DU su AF460 DT800/AF750-S Kit Montaggio breve per montaggio di EF750DU su AF750 DT800/AF750-L Kit Montaggio lungo per montaggio di EF750DU su AF750 Bobina di reset remoto 24-30 V c.c. Bobina di reset remoto 48-60 V c.c. Bobina di reset remoto 110-127 V c.c. Bobina di reset remoto 220-240 V c.c. Bobina di arresto remoto 24-30 V c.a./c.c. Bobina di arresto remoto 48-60 V c.a./c.c. Bobina di arresto remoto 110-127 V c.a./c.c. Bobina di arresto remoto 220-240 V c.a./c.c.
DT500/AF460-S 1SAX701902R1011 EL 985 8
KPR-101L
EF460
DT500/AF460-L 1SAX701902R1001 DT500AF460L 0,740
EF750
DT800/AF750-S 1SAX801902R1011 EL 987 4
1,000
EF750
DT800/AF750-L 1SAX801902R1001 DT800AF750L 1,475
EF19, EF45, EF65, EF96, EF146, EF205, EF370, EF460, EF750
DRS-F-01 DRS-F-02 DRS-F-03 DRS-F-04
1SAX101911R1001 DRSF01 1SAX101911R1002 DRSF02 1SAX101911R1003 DRSF03 1SAX101911R1004 DRSF04
0,076 0,077 0,078 0,076 0,075 0,076 0,076 0,074
DRS-F
DRS-F-EF-01 DRS-F-EF-02 DRS-F-EF-03 DRS-F-EF-04
1SAX101911R1011 1SAX101911R1012 1SAX101911R1013 1SAX101911R1014
- - - -
Powered by FlippingBook