ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/49
— EF460, EF750, EF1250DU relè di sovraccarico elettronico – da 150 a 1250 A Dati tecnici
Circuito principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo IEC/EN Tipo EF460
EF750
EF1250DU
Norme di riferimento
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Tensione nominale di impiego Ue
1000 V c.a.
Frequenza nominale Classe di intervento Numero di poli Durata di utilizzo
50/60 Hz – non adatto per applicazioni n c.c.
10E, 20E, 30E selezionabili
3
100%
Frequenza di manovra senza intervento anticipato Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp
Fino a 15 manovre/, vedere "Technical diagram – Intermittent periodic duty"
8 kV
Tensione nominale di isolamento Ui
1000 V c.a.
Circuito ausiliario secondo IEC/EN Tipo
EF460
EF750
EF1250DU
Tensione nominale di impiego Ue
600 V c.a. / c.c.
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
6 A
Frequenza nominale
c.c., 50/60 Hz + 1 NC 1 NA
Numero di poli
Ie / Corrente nominale di impiego AC-15 sec. IEC/EN 60947-5-1 per categoria di utilizzo 110-120 V
50/60 Hz 3,00 A 50/60 Hz 3,00 A 50/60 Hz 1,10 A 50/60 Hz 0,75 A
220-230-240 V
400 V
480-500 V
Ie / Corrente nominale di impiego DC-13 sec. IEC/EN 60947-5-1 per categoria di utilizzo 24 V
1,50 A 0,55 A 0,55 A 0,27 A
60 V
110-120-125 V
250 V
Capacità di commutazione minima
12 V / 3 mA
Dispositivo di protezione da corto circuito Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp
6 A, tipo di fusibile gG
6 kV
Tensione nominale di isolamento Ui
690 V
Schema tecnico – Servizio periodico intermittente
Trip class 10E
Trip class 20E
Trip class 30E
(Op/h)
(Op/h)
(Op/h)
50
160
45
80
140
40
70
120
10 15 20 25 30 35
50 60
100
80
40
60
30
40
0 10 20
20
0 5
0
0
20 40 60 80 100
0
20 40 60 80 100
(%)
(%)
0
20 40 60 80 100
(%)
duty ratio
duty ratio
duty ratio
Classe di intervento 10E
Classe di intervento 20E
Classe di intervento 30E
Powered by FlippingBook