ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/50
— EF460, EF750, EF1250DU relè di sovraccarico elettronico – da 150 a 1250 A Dati tecnici
Circuito principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo UL/CSA Tipo EF460
EF750
EF1250DU
Norme di riferimento
UL60947-1, UL60947-4-1
Tensione massima di impiego
600 V c.a.
Livello di intervento
125% del valore FLA
Circuito ausiliario secondo UL/CSA Tipo
EF460
EF750
EF1250DU
Carico nominale dei contatti
NC, 95-96 B600, Q600 NA, 97-98 B600, Q600
Corrente termica convenzionale
5 A
Dati generali Tipo Grado di inquinamento
EF460
EF750
EF1250DU
3
Sensibilità alla perdita di fase Temperatura ambiente dell’aria
Sì
FunzionamentoAperto - compensato
-25 ... +70 °C -50 ... +85 °C
Stoccaggio
Compensazione temperatura ambiente dell'aria Massima altitudine di funzionamento permessa Resistenza agli urti sec. IEC 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni sec. IEC 60068-2-6
Sec. IEC/EN60947-4-1
2000 m
25g / 11 ms
5g / 3 … 150 Hz
Grado di protezione Involucro
IP20 IP00
Morsetti del circuito principale
Collegamenti elettrici Circuito ausiliario Tipo
EF460
EF750
EF1250DU
Capacità di connessione Rigido
1 o 2 x 1 ... 4 mm²
Flessibile con puntalino
1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm²
Flessibile con puntalino isolato
Flessibile
A treccia sec. UL/CSA Flessibile sec. UL/CSA
1 o 2 x AWG 18-10 1 o 2 x AWG 18-10
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
0,8 ... 1,2 Nm / 7 ... 11 Ib.in
Cacciavite raccomandato
M3.5 (Pozidriv 2)
Powered by FlippingBook