ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
6/51
— Relè di sovraccarico termico ed elettronico Accessori generici
Il riarmo con cavo è un accessorio generico per i relè di sovraccarico termico ed elettronico. Que- sto accessorio permette all'utente di accedere al pulsante di riarmo del relè termico anche quando l'installazione non è agevole, come un centro di comando motori o un quadro compatto. Il dispositivo di riarmo con cavo è costituito da due parti, il cavo bowden con il suo attuatore ed il supporto. L'attuatore deve essere montato a portella di un quadro. Il supporto dovrà essere mon- tato sul relè di sovraccarico. L'attuatore e supporto sono collegati tramite il cavo bowden.
WRB-400
Idoneo per
Descrizione
Lunghezza Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso (1 pz.)
mm
kg
Supporto TF42, TF65, TF96, EF19, EF45, EF65,
Supporto per montaggio diretto senza strumento
WRH-F
1SAZ701903R1001
WRHF
0,006
EF96, EF146, EF205, EF370, EF460, EF750
Cavo Bowden con attuatore WRH-F
WRH-F
Cavo Bowden con attuatore, diametro foro: 7,3 mm, spessore massimo del pannello: 12 mm
400 600
WRB-400 WRB-600 WRB-1000
1SAZ701903R1011 1SAZ701903R1012 1SAZ701903R1013
WRB400 0,030 WRB600 0,040 WRB1000 0,060
1000
Guarnizione IP54 WRB-400 WRB-600 WRB-1000
Guarnizione di tenuta del pannello IP54
WRBG
1SAZ701903R1030
WRBG 0,037
Relè di sovraccarico con accessorio per il riarmo con cavo (WRH, WRB)
EF19 ... EF750
TF42 ... TF96
WRH-F
WRB-400/600/1000
Powered by FlippingBook