ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
7/5
— Relè di protezione del motore a termistore Tabella di selezione serie CM-MSx
Caratteristiche Omologazione ATEX Numero di circuiti sensore
n n
n n
nnnnnnnnnn
1111111111111111111111122
Valutazione singola o cumulativa
n n
Numero di LED
3322223322223333333333
Contatti 1 contatto c/a (SPDT) 2 contatti c/a (SPDT)
n n n n
n n n n
n n n n n n
1 contatto n/a
n n n
1 contatto n/c e 1 contatto n/a
n n
n n
n n
2 x 1 contatti c/a o 1 x 2 contatti c/a, configurabili
n n
Reset Manuale Remoto
nnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn n (1) n (1) n (1) n (1) n (1) n (1) n (1) n (1) n (1) n (1) n (1) n (1) n (2) n (2)
Auto
nnnnnnnnnnn
Pulsante di prova
nnnnnnnnnn
Funzioni Rilevamento cortocircuito
n n
n n n n n n
Rilevamento cortocircuito, configurabile Rilevamento dinamico cavi interrotti Memorizzazione non volatile guasti
n n n n
n n n n
n n n n
nnnnnnnnnn
n n
Memorizzazione non volatile guasti, configurabile
n n n n
Tensione nominale di alimentazione di controllo U s 24 V c.a. n 110-130 V c.a. n 220-240 V c.a. n 24-240 V c.a./c.c. n n
n n
n n
n n n n
24 V c.a./c.c.
n n
n n
n n
110-130 V c.a., 220-240 V c.a.
n n
n n
n n
Tipo di connessione Morsetti push-in
nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn
Morsetti di collegamento a doppia gabbia
A vite
n n n
(1) Per il riarmo automatico, collegare i morsetti S1 a T2. (2) Per il riarmo automatico, collegare i morsetti S1 a 1T2/2T2.
Powered by FlippingBook