ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
7/7
— Relè di protezione del motore a termistore Dettagli per l’ordinazione - sensori di temperatura PTC C011
I sensori di temperatura PTC (dipendenti dalla temperatura con coefficiente di temperatura positivo) sono scelti dal fabbricante del motore in funzione dei seguenti parametri: • La classe di isolamento del motore secondo IEC/EN 60034-11, • Le caratteristiche speciali del motore, come la sezione trasversale degli avvolgimenti del conduttore, il fattore di sovraccarico consentito, ecc. • Condizioni speciali prescritte dall’utente, come la temperatura ambiente consentita, i ri- schi derivanti dal rotore bloccato, la portata di sovraccarico consentita, ecc. In ogni avvolgimento di fase deve essere incorporato un sensore di temperatura. Per esempio, nel caso di motori trifase a gabbia di scoiattolo, negli avvolgimenti dello statore sono integrati tre sensori. Tre sensori sono sufficienti anche per i motori a poli commutabili con un avvolgimento (connessione Dalhander). I motori a poli commutabili con due avvolgimenti, invece, richiedono 6 sensori. Se è richiesto un messaggio di avvertenza supplementare prima dello spegnimento del motore, è necessario integrare negli avvolgimenti dei sensori separati per una temperatura rispettivamente più bassa. Devono essere collegati a una seconda unità di controllo. I sensori sono adatti per essere integrati negli avvolgimenti del motore con tensioni nominali di esercizio fino a 600 V c.a.. Lunghezza conduttore: 500 mm per sensore. È possibile collegare in parallelo un varistore 14 V per proteggere i sensori dalla sovratensione. Per le loro caratteristiche, i relè di protezione del motore a termistore possono anche essere usati con sensori PTC di temperatura di altri produttori conformi a IEC/EN 60947-8. Accessori CM-MSS Temperatura di risposta nominale TNF Codici Colori Tipo Codice d’ordinazione Prezzo 1 pz. Peso
Caratteristiche del sensore di temperatura
R PTC [ ]
10 4
10 3
10 2
10 1
T PTC [°C]
(1 pz.) kg (lb)
70 °C 80 °C 90 °C
bianco-marrone bianco-bianco
C011-70 (1) C011-80 (1) C011-90 (1) C011-100 (1) C011-110 (1) C011-120 (1) C011-130 (1) C011-140 (1) C011-150 (1) C011-160 (1) C011-170 (1) C011-3-150 (2)
GHC0110003R0001 GHC0110003R0002 GHC0110003R0003 GHC0110003R0004 GHC0110003R0005 GHC0110003R0006 GHC0110003R0007 GHC0110003R0011 GHC0110003R0008 GHC0110003R0009 GHC0110003R0010 GHC0110033R0008
0,02 (0,044) 0,02 (0,044) 0,02 (0,044) 0,02 (0,044) 0,02 (0,044) 0,02 (0,044) 0,02 (0,044) 0,02 (0,044) 0,02 (0,044) 0,02 (0,044) 0,02 (0,044) 0,05 (0,11)
verde-verde rosso-rosso
100 °C 110 °C 120 °C 130 °C 140 °C 150 °C 160 °C 170 °C 150 °C
marrone-marrone
grigio-grigio
blu-blu
bianco-blu nero-nero blu-rosso
bianco-verde
nero-nero
(1) Sensore di temperatura C011, versione standard sec. IEC/EN 60947-8 (2) Triplo sensore di temperatura C011-3
Dati tecnici Dati caratteristici
Tipo sensore C011
Resistenza stato freddo
50 -100 a 25 °C
Resistenza stato caldo ± 5 fino a 6 K del valore nominale Temperatura T di risposta NF 10 000 q Costante temporale termica, sensore aperto (1) < 5 s Temperatura ambiente consentita +180 °C
Temperatura di risposta nominale w tolleranza T NF w i T NF
Resistenza R PTC da -20 °C a T NF - 20 K
Resistenza PTC R2) a temperature PTC di: T NF - i T NF (UPTC m 2,5 V) T NF + i T NF (UPTC m 2,5 V)
T NF + 15 K (UPTC m 7,5 V)
70 w 5 °C 80 w 5 °C 90 w 5 °C 100 w 5 °C 110 w 5 °C 120 w 5 °C 130 w 5 °C 140 w 5 °C 150 w 5 °C 160 w 5 °C 170 w 7 °C
m 570 q
M 570 q
-
m 100 q
m 550 q
M 1330 q
M 4000 q
m 570 q
M 570 q
-
(1) Non integrato negli avvolgimenti. (2) Per il triplo sensore di temperatura prendere i valori 3 volte.
Powered by FlippingBook