ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
7/9
— Relè di protezione del motore a termistore Dati tecnici - CM-MSS
Tipo
CM-MSS.x1
CM-MSS.x2
CM-MSS.x3
Dati generali MTBF Durata di utilizzo Dimensioni (L x A x P)
su richiesta
100 %
Dimensioni prodotto 22,5 x 85,6 x 103,7 mm (0,89 x 3,37 x 4,08 in) Dimensioni imballo 97 x 109 x 30 mm (3,82 x 4,29 x 1,18 in)
Peso
Vedere "Ordering details" on page <NI>
Montaggio
guida DIN (IEC/EN 60715), montaggio a scatto, senza attrezzi
Posizione di montaggio
qualsiasi
Distanza minima da altri apparecchi
posteriori in piatto 10 mm (0,394 in) se corrente di commutazione > 2 A orizzontale 10 mm (0,394 in) se corrente di commutazione > 2 A
Materiale dell’involucro Grado di protezione
UL 94 V-0
involucro IP50 morsetti IP20
Collegamenti elettrici
Tecnologia con connessione a vite
Tecnologia Easy Connect (a innesto)
Capacità di collegamento
a trefoli fini con/senza puntalino all'estremità del cavo
1 x 0,5-2,5 mm² (1 x 18-14 AWG) 2 x 0,5-1,5 mm² (2 x 18-16 AWG)
2 x 0,5-1,5 mm² (2 x 18-16 AWG)
rigido 1 x 0,5-4 mm² (1 x 20-12 AWG) 2 x 0,5-2,5 mm² (2 x 20-14 AWG)
2 x 0,5-1,5 mm² (2 x 20-16 AWG)
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
8 mm (0.32 in)
0,6-0,8 Nm (7,08 lb.in)
-
Dati ambientali Limiti temperatura ambiente
operatività -25...+60 °C (-13...+140 °F) immagazzinamento -40...+85 °C (-40...+185 °F)
Calore umido, ciclico (IEC EN 60068-2-30) Classe climatica (IEC/EN 60721-3-3)
6 cicli x 24 h, 55 °C, 95 % RH
3K5 (senza condensazione, senza formazione di ghiaccio)
Vibrazione sinusoidale
5...13,2 Hz: ±1 mm; 13,2...100 Hz: 0,7 g
Urto
Classe 2
Dati isolamento Tensione nominale di isolamento U i (IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60664-1)
Circuito di alimentazione / Circuito di misura (1)
300 V AC (CM-MSS.x2: n/a)
Circuito di alimentazione / Circuiti di uscita 300 V c.a. Circuito di misura (1) / Circuiti di uscita 300 V c.a. Circuito di uscita 1 / Circuito di uscita 2 300 V c.a.
Tensione nominale di tenuta a impulso U imp
Circuito di alimentazione / Circuito di misura (1)
4 kV (CM-MSS.x2: n/a)
(IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60664-1)
Circuito di alimentazione / Circuiti di uscita 4 kV Circuito di misura (1) / Circuiti di uscita 4 kV Circuito di uscita 1 / Circuito di uscita 2 4 kV
Isolamento base (IEC/EN 60664-1)
Circuito di alimentazione / Circuito di misura (1)
600 V AC (CM-MSS.x2: n/a)
Circuito di alimentazione / Circuiti di uscita 600 V c.a. Circuito di misura (1) / Circuiti di uscita 600 V c.a. Circuito di uscita 1 / Circuito di uscita 2 300 V c.a.
Separazione protettiva (IEC/EN 61140)
Circuito di alimentazione / Circuito di misura (1)
sì, fino a 300 V
Circuito di alimentazione / Circuiti di uscita sì (CM-MSS.x2: n/a) Circuito di misura (1) / Circuiti di uscita sì Circuito di uscita 1 / Circuito di uscita 2 no
Grado di inquinamento (IEC/EN 60664-1) Categoria di massima tensione (IEC/EN 60664-1)
3
III
Powered by FlippingBook