ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
7/10
— Relè di protezione del motore a termistore Dati tecnici - CM-MSS
Tipo
CM-MSS.x1
CM-MSS.x2
CM-MSS.x3
Norme di riferimento Norma prodotto
EN 60947-5-1, EN 60947-8
Direttiva bassa tensione
2014/35/CE 2014/30/CE
Direttiva CEM Direttiva ATEX Direttiva RoHS
2014/34/EC (solo varianti ATEX "Selection table CM-MSx range" on page <NI>)
2011/65/CE
Compatibilità elettromagnetica Immunità da interferenze a norma
IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2
scarica elettrostatica
IEC/EN 61000-4-2 Livello 3, scarica a contatto 6 kV, scarica in aria 8 kV IEC/EN 61000-4-3 Livello 3, 10 V/m (1 GHz), 3 V/m (2 GHz), 1 V/m (2.7 GHz)
irradiata, radiofrequenza, campo elettromagnetico transitori rapidi/disturbi elettrici
IEC/EN 61000-4-4 Livello 3, 2 kV / 5 kHz
disturbi
IEC/EN 61000-4-5 Livello 3, Classe di installazione 3, circuito di alimentazione e circuito di misura 1 kV L-L, 2 kV L-N
disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza cadute di tensione, interruzioni brevi e variazioni di tensione
IEC/EN 61000-4-6 Livello 3, 0.15-80 MHz, 10 V, 80 % AM (1kHz)
IEC/EN 61000-4-11 Classe 3
armoniche e interarmoniche
IEC/EN 61000-4-13 Classe 3
Immunità da interferenze supplementari secondo le norme prodotto EN 60255-1 (riferimento a EN 60255-26_2011) irradiata, radiofrequenza, campo elettromagnetico
IEC/EN 61000-4-3 10 V/m (80 MHz - 3 GHz)
disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
IEC/EN 61000-4-6 10 V a frequenze indicate
onde oscillatorie smorzate
IEC/EN 61000-4-18 Linee segnale, accoppiamento simmetrico: Tensione di picco 1 kV Alimentazione, accoppiamento asimmetrico: Tensione di picco 2,5 kV
Emissioni di interferenza
IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4
alta frequenza irradiata alta frequenza condotta alta frequenza irradiata
IEC/CISPR 22, EN 55022 Classe B IEC/CISPR 22, EN 55022 Classe B
Germanischer Lloyd requisiti più rigorosi nella banda di frequenza delle chiamate di emergenza
Powered by FlippingBook