ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
7/11
— Relè di protezione del motore a termistore Dati tecnici - CM-MSE
Dati a T a = 25 °C e valori nominali, salvo ove diversamente indicato Circuito di alimentazione - Circuito di ingresso CM-MSE Tensione nominale di alimentazione di controllo U s assorbimento di potenza 1SVR550805R9300 24 V c.a. circa 1,5 A
1SVR550800R9300 110-130 V c.a. circa 1,5 A 1SVR550801R9300 220-240 V c.a. circa 1,5 A
Tolleranza della tensione nominale di alimentazione di controllo U s
-15...+10 % 50-60 Hz
Frequenza nominale
Circuito di misura Funzione monitoraggio Numero di circuiti sensore Circuito sensori Tipo sensore
T1-T2 monitoraggio della temperatura mediante sensori PTC
1
PTC tipo A (IEC/EN 60947-8)
Resistenza totale massima dei sensori collegati in serie, stato freddo
≤1,0 k W
Monitoraggio surriscaldamento
Resistenza di spegnimento (il relè si diseccita) resistenza di commutazione (relè si eccita)
2,0-3,0 k W
1,2-1,65 k W
Tensione massima nel circuito di sensori
4 k W 5 V ∞ k W 15 V
Corrente massima nel circuito di sensori Lunghezza massima del cavo sensore
2 mA
2 x 100 m a 0,75 mm², 2 x 400 m a 2,5 mm²
Tempo di reazione
<100 ms
Circuito d'uscita Tipo di uscita Principio di funzionamento
13-14 1 contatto n/a
principio del circuito chiuso (il relè di uscita è diseccitato se il valore misurato supera/ scende al di sotto del valore di soglia regolato)
Tensione massima di commutazione Tensione nominale di impiego U e e corrente nominale di impiego I e
250 V
AC-12 (resistiva) a 230 V 4 A AC-15 (induttiva) a 230 V 3 A DC-12 (resistiva) a 24 V 4 A DC-13 (induttiva) a 24 V 2 A
Nominale c.a. (UL 508)
Categoria di utilizzo (codice nominale circuito di controllo) B 300 Tensione massima di impiego nominale 300 V c.a. Corrente massima termica continua a B 300 5 A Potenza massima apparente di chiusura/interruzione a B 300 3600/360 VA Valori per obiettivo generale 250 V c.a. - 4 A
Vita utile meccanica
30 x 10 6 cicli di commutazione
Durata elettrica
a AC12, 230 V c.a., 4 A 0,1 x 10 6 cicli di commutazione
Potenza massima fusibili per raggiungere la protezione da corto circuito
contatto n/c 10 A azione rapida contatto n/a 10 A azione rapida
Dati generali Dimensioni
22,5 x 78 x 78,5 mm (0,89 x 3,07 x 3,09 in)
Ciclo di servizio
100 %
Montaggio
Guida DIN (IEC/EN 60715)
Posizione di montaggio Grado di protezione
qualsiasi
Involucro / morsetti IP50 / IP20
Collegamenti elettrici Capacità di connessione
trefoli fini con terminale all'estremità del cavo 2 x 1,5 mm² (2 x 16 AWG) trefoli fini senza terminale all'estremità del cavo 2 x 0,75-1,5 mm² (2 x 18-16 AWG) rigido 2 x 1-1,5 mm² (2 x 18-16 AWG)
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio Dati ambientali Limiti temperatura ambiente
2 x 0,75-1,5 mm² (2 x 18-16 AWG)
0,6-0,8 Nm (5,31-7,08 lb.in)
Funzionamento -20….+60 °C Stoccaggio -40….+85 °C
Caldo umido
IEC/EN 60068-2-30 +40 °C, 93 % RH, 4 giorni IEC/EN 60062-2-6 10-57 Hz: 0,075 mm; 57-150 Hz: 1 g
Resistenza a vibrazioni
Dati isolamento Tensione nominale di isolamento U i
250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso U imp
4 kV / 1,2 - 50 μs
Grado di inquinamento Categoria di sovratensione
3
III
Powered by FlippingBook