ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
7/12
— Relè di protezione del motore a termistore Dati tecnici - CM-MSE
Tipo
CM-MSE
Norme/Direttive Norme di riferimento Direttiva bassa tensione
IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-8
2014/35/EU 2014/30/E 2011/65/EU
Direttiva CEM Direttiva RoHS
Compatibilità elettromagnetica Immunità da interferenze a norma
IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 60947-8
scarica elettrostatica
IEC/EN 61000-4-2 Livello 3, scarica a contatto 6 kV, scarica in aria 8 kV IEC/EN 61000-4-3 Livello 3, 10 V/m (1 GHz), 3 V/m (2 GHz), 1 V/m (2.7 GHz)
irradiata, radiofrequenza, campo elettromagnetico
transitori rapidi/disturbi elettrici
IEC/EN 61000-4-4 Livello 3, 2 kV / 5 kHz
disturbi
IEC/EN 61000-4-5 Livello 3, Classe di installazione 3, circuito di alimentazione e circuito di misura 1 kV L-L, 2 kV L-N
disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
IEC/EN 61000-4-6 Livello 3, 0.15-80 MHz, 10 V, 80 % AM (1kHz)
Emissione di interferenze alta frequenza irradiata alta frequenza condotta
6 g
IEC/CISPR 22, EN 55022 Classe B IEC/CISPR 22, EN 55022 Classe B
Powered by FlippingBook