ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

8/7

— Avviatori compatti elettronici - Serie HF Tecnologia ibrida

Grazie alla marcatura laser e a meno punti di collegamento rispetto alle soluzioni convenzionali, la tecnologia ibrida rende il cablaggio più semplice. Le connessioni a vite per entrambi i circuiti di comando e principale hanno un angolo ottimizzato per l’accesso.

Il montaggio in gruppo in spazi ristretti non è un problema

22,5 mm

Solo un componente per un massimo di quattro funzioni porta a un tempo di cablaggio inferiore

Stato dell’avviatore “di facile lettura” con gli indicatori a LED: Impostazione di corrente precisa con la conferma LED Gli utenti possono regolare la corrente in modo semplice e ottenere un riscontro visivo attraverso i LED.

Reset: riarmo manuale diretto del dispositivo con pulsante, comodo remoto o riarmo automatico dopo intervento termico

Ad esempio, se si impostano 6,5 A, i LED sul lato anteriore confermano la selezione:

LED

nominale A

PWR

HF2.4-DOL-24 V c.c.

ERR Iadj. ON

Nota: PWR: Tensione di alimentazione di controllo, ERR : Errore/Messaggio, Iadj.: Regolazione corrente, ON: Motore in funzione

Powered by