ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
8/8
— HF0.6, HF2.4, HF9 avviatori compatti elettronici Avviatore in linea diretto
La serie Alta Frequenza/Diretta (HF/DOL) si utilizza per l’avviamento diretto dei motori e la com- mutazione dei carichi non resistivi. Con funzionalità di contattore e relè di sovraccarico integrate in un unico dispositivo, si ottengono tempi di cablaggio più rapidi e meno guasti. La serie copre 0,6 A, 2,4 A e fino a 9 A - per motori fino a 3 kW – 400 V c.a.. La protezione da sovraccarichi elettro- nica integrata con classe di intervento 10A ha un’ampia gamma di impostazioni che consentono di soddisfare tutti i requisiti con solo tre modelli. La tensione di alimentazione di controllo è 24 V c.c.. Per il controllo e i principali punti di collegamento, ABB offre connessioni a vite. ABB offre anche una gamma di sicurezza HF-DOLE con funzione di arresto d'emergenza. Ciò con- sente un Livello 3 di Integrità della Sicurezza, nel rispetto delle norme di sicurezza funzionali IEC 61508-1 e un Livello di Performance 'e' in conformità con ISO 13849-1 tutto in combinazione con un relè di sicurezza come Sentry SSR10 di ABB. La gamma di dispositivi per la sicurezza ha la certifi- cazione ATEX.
Peso (1 pz.)
Corrente nominale di impiego AC-53a
Potenza nominale di impiego AC-53a
Corrente nominale di impiego AC-51
Intervallo di regolazione
Ampere a pieno carico uso motore
Tipo
Codice d’ordinazione
HF9-DOL-24VDC
A
kW
A
A
A
kg
Avviatore in linea diretto con protezione da sovraccarichi 0.6 0,18 (400 V) 0.6 0,075 ... 0,6 0.6 HF0.6-DOL-24VDC
1SAT112000R1011 1SAT122000R1011 1SAT142000R1011
0.205 0.218
2.4 6.5
0,75 (400 V) 2.4 3,00 (400 V) 9.0
0,18 ... 2,4
2.4
HF2.4-DOL-24VDC HF9-DOL-24VDC
1,5 ... 9,0 6.5 0.206 Avviatore in linea diretto con protezione da sovraccarichi e arresto di emergenza 0.6 0,18 (400 V) 0.6 0,075 ... 0,6 0.6 HF0.6-DOLE-24VDC 1SAT113000R1011 0.205 2.4 0,75 (400 V) 2.4 0,18 ... 2,4 2.4 HF2.4-DOLE-24VDC 1SAT123000R1011 0.218 6.5 3,00 (400 V) 9.0 1,5 ... 9,0 6.5 HF9-DOLE-24VDC 1SAT143000R1011 0.206
HF9-DOLE-24VDC
Dimensioni principali in mm, pollici
HF0.6, HF2.4, HF9
Powered by FlippingBook