ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
8/9
— HF0.6, HF2.4, HF9 avviatori compatti elettronici Avviatore invertitore
La serie HF-ROL si utilizza per i motori con marcia avanti e indietro e per la commutazione dei cari- chi non resistivi. Con funzionalità di contattore e relè di sovraccarico integrate in un unico disposi- tivo, si ottengono tempi di cablaggio più rapidi e meno guasti. La serie copre 0,6 A, 2,4 A e fino a 9 A - per motori fino a 3 kW – 400 V c.a.. La protezione da sovraccarichi elettronica integrata con classe di intervento 10A ha un’ampia gamma di impostazioni che consentono di soddisfare tutti i requisiti con solo tre modelli. La tensione di alimentazione di controllo è 24 V c.c.. Per il controllo e i principali punti di collegamento, ABB offre connessioni a vite. ABB offre anche una gamma di dispositivi di sicurezza HF-ROLE con funzione di arresto d'emer- genza. Ciò consente un Livello 3 di Integrità della Sicurezza, nel rispetto delle norme di sicurezza funzionali IEC 61508-1 e un Livello di Performance 'e' in conformità con ISO 13849-1 tutto in combi- nazione con un relè di sicurezza come Sentry SSR10 di ABB. La gamma di dispositivi per la sicu- rezza ha la certificazione ATEX.
Peso (1 pz.)
Corrente nominale di impiego AC-53a
Potenza nominale di impiego AC-53a
Corrente nominale di impiego AC-51
Intervallo di regolazione
Ampere a pieno carico uso motore
Tipo
Codice d’ordinazione
HF9-ROL-24VDC
A
kW
A
A
A
kg
Avviatore invertitore con protezione da sovraccarico 0.6 0,18 (400 V) 0.6 0,075 ... 0,6 0.6
HF0.6-ROL-24VDC 1SAT115000R1011 HF2.4-ROL-24VDC 1SAT125000R1011
0.217 0.219 0.218
2.4 6.5
0,75 (400 V) 2.4 3,00 (400 V) 9.0
0,18 ... 2,4
2.4
1,5 ... 9,0 6.5
HF9-ROL-24VDC
1SAT145000R1011
Avviatore invertitore con protezione da sovraccarico e arresto di emergenza 0.6 0,18 (400 V) 0.6 0,075 ... 0,6 0.6 HF0.6-ROLE-24VDC 1SAT116000R1011
0.218 0.270 0.289
2.4 6.5
0,75 (400 V) 2.4 3,00 (400 V) 9.0
0,18 ... 2,4
2.4
HF2.4-ROLE-24VDC 1SAT126000R1011
1,5 ... 9,0 6.5
HF9-ROLE-24VDC
1SAT146000R1011
HF9-ROLE-24VDC
Dimensioni principali in mm, pollici
HF0.6, HF2.4, HF9
Powered by FlippingBook