ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
8/10
— HF0.6, HF2.4, HF9 avviatori compatti elettronici Dati tecnici
Circuito principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo IEC/EN Tipo HF-DOL/ROL
HF-DOLE/ROLE
Norme di riferimento
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-2
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-2, IEC/EN 61508, IS0 13849
Tensione nominale di impiego Ue
500 V c.a. 42 V c.a., 550 V c.a.
Tensione di impiego
Minima
Massima
Campo di regolazione Frequenza nominale Classe di intervento
vedere dettagli ordinazione
50/60 Hz
10A
Numero di poli
3 3
Numero di poli protetti
Durata meccanica Durata elettrica
10000 cicli
30 milioni di cicli
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp Tensione nominale di isolamento Ui Corrente nominale di impiego Ie AC-51 Corrente nominale di impiego Ie AC-53a Corrente nominale ininterrotta Iu
6 kV
500 V
vedere dettagli ordinazione vedere dettagli ordinazione
vedere dettagli ordinazione, Corrente nominale di impiego Ie
Categoria di sovratensione
III
Tempo di ritardo
Spento, minimo, spento con pulsante Spento, massimo, spento con pulsante
1 s 3 s
1 s 3 s
Spento, normale, spento mediante tensione di ingresso di controllo Spento, massimo, spento mediante tensione di ingresso di controllo Spento, normale, spento mediante tensione di alimentazione Spento, massimo, spento mediante tensione di alimentazione
30 ms
30 ms
-
HF0.6, HF2.4: 60 ms HF9: 80 ms
25 ms
25 ms
-
500 ms
Tempo di spegnimento
Da guasto di fase
1,8 s 120 s 1,8 s
1,8 s 120 s 1,8 s
Da asimmetria di fase al 33% Da asimmetria di fase al 67%
Intervento a velocità eccessiva
Soglia di esercizio Tempo di risposta
HF9-DOL/ROL/DOLE/ROLE: >45 A HF9-DOL/ROL/DOLE/ROLE: 2 s
Perdita di potenza
Minima
1,1 W
Massima
HF0.6: 1,5 W HF2.4: 3,3 W HF9: 14,6 W
Frequenza di commutazione Categoria di sovratensione
≤ 2 Hz; 120 avviamenti/min; 7200 avviamenti/h
III
Protezione da cortocircuito con MO132 per montaggio singolo, IEC Tipo 1, 500 V c.a., 35 kA, 50 Hz, AC-53a, EN/IEC 60947-4-2 Potenza nominale del motore Corrente nominale del motore Tipo di avviatore Tipo di protezione Avviatore HF Range di regolazione corrente dell'avviatore HF
Regolazione corrente max. consentita per AC-53a
kW
A
A
A
0,18
0,48
DOL, ROL, DOLE, ROLE (1) DOL, ROL, DOLE, ROLE (1) DOL, ROL, DOLE, ROLE (1)
MO132-0.63 MO132-2.5 MO132-6.3
HF0.6 HF2.4
0,075 × 0,6 0,18 × 2,4 1,5 - 9 (1)
0,6 2,4 6,5
1,1 3,0
2,2 5,2
HF9
(1) L'HF9 è in grado di commutare 9A in AC-51, 6,5A in AC-53a.
Protezione da cortocircuito con MO132 per montaggio singolo, IEC Tipo 1, 415 V c.a., 70 kA, 50 Hz, AC-53a, EN/IEC 60947-4-2 Potenza nominale del motore Corrente nominale del motore Tipo di avviatore Tipo di protezione Avviatore HF Range di regolazione corrente dell'avviatore HF
Regolazione corrente max. consentita per AC-53a
kW
A
A
A
0.18 0.75
0.58
DOL, ROL, DOLE, ROLE (1) DOL, ROL, DOLE, ROLE (1) DOL, ROL, DOLE, ROLE (1)
MO132-0.63 MO132-2.5 MO132-6.3
HF0.6 HF2.4
0,075 × 0,6 0,18 × 2,4 1,5 - 9 (1)
0.6 2.4 6.5
1.8 6.3
3.0
HF9
(1) L'HF9 è in grado di commutare 9A in AC-51, 6,5A in AC-53a
Powered by FlippingBook